Contacto
Comentarios

8 resultados:

Resultado 1 - 8 de 8

Vista: Galería Lista
Gama de productos PowerProx
Buenas noticias para las distancias de conmutación
  • Tecnología de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso
  • Clase de láser 1, luz roja e infrarroja
  • Distancia de conmutación: de 5 cm a 4 m
  • Distancia mínima con el fondo: 6 mm
  • Frecuencias de conmutación de hasta 1.000 Hz
  • Hasta tres salidas conmutadas configurables o una salida analógica IO-Link opcional: para hasta ocho puntos de conexión, valor de distancia y funcionalidad Smart Sensor
Gama de productos TranspaTect
Una cosa está clara: no necesita reflector
  • Tecnología SICK de alto rendimiento
  • No se necesita un reflector, que es causa de frecuentes errores
  • Utiliza piezas de la maquinaria ya existentes como superficie de referencia
  • AutoAdapt para la adaptación automática del umbral de conmutación en condiciones de suciedad
  • LED de localización con un punto de luz claro y preciso
  • Tecla de aprendizaje fácil de usar
  • LED de estado visible desde todos los ángulos
  • Carcasa metálica robusta (revestimiento de teflón previa petición)
Gama de productos ZoneControl
El transporte sin presión dinámica simplificado
  • Tres versiones de montaje: entre los rodillos (R/IR), en un bastidor lateral (ZLM) y sobre la cinta transportadora (WLR)
  • Tres tipos de lógica: marcha individual, marcha individual con función de suspensión y marcha en bloque (slug)
  • Se pueden conectar hasta 50 dispositivos ZoneControl de forma consecutiva.
  • Simulación totalmente animada para facilitar la selección y la implementación
  • Longitudes de sección estándar de 1 m (3 ft) o 2 m (6 ft)

Gama de productos MultiLine
Dos es mejor que uno
  • Dos fotocélulas vinculadas de forma lógica e inteligente con supresión de fondo en una carcasa miniatura ofrecen la máxima robustez en la detección de objetos
  • Detección universal segura de objetos estructurados y perforados, como las tarjetas electrónicas
  • Detección universal segura de objetos reflectantes e irregulares, como paquetes de café y bolsas de sopa
  • Área de trabajo efectiva de 40 a 120 mm
  • Configuración sencilla mediante tecla de aprendizaje
Gama de productos DeltaPac
La victoria del ser humano sobre el espacio
  • Tecnología Delta-S®, cuatro LED de localización 2.0 y dos balanzas energéticas combinados con SIRIC® y medición de distancias
  • Detección independiente de la dirección de contornos de objetos con radios de hasta 20 mm
  • Para velocidades de cinta de hasta 3,0 m/s o capacidades de producción de hasta 200.000 envases por hora
  • Sensores preconfigurados o ajuste individual a través de cuatro modos de funcionamiento vía IO-Link
  • Carcasa compacta (42 mm x 42 mm x 45 mm) con IP 67
Gama de productos Reflex Array
La barrera fotoeléctrica con la banda de luz 2D: versátil y rentable
  • RAY10: banda de luz de 25 mm de alto, detecta objetos de un tamaño ≥ 5 mm
  • RAY26: banda de luz de 55 mm de alto, tres variantes, detecta objetos de un tamaño ≥ 3 mm, ≥ 5 mm o ≥ 10 mm
  • Indicación del mantenimiento preventivo en el sensor; transmisión de las señales de mantenimiento al control lógico programable mediante iO-Link
  • Cegado de la cinta transportadora con RAY26
Gama de productos MultiV
Eficiencia buscada y encontrada
  • Detección fiable de objetos planos, transparentes y reflectantes, como pantallas, frascos y piezas metálicas de todo tipo
  • Las escotaduras y agujeros de los objetos no llevan a la desconexión
  • Detección de objetos planos en cintas transportadoras
  • La carcasa miniatura, que ocupa poco espacio, permite su integración en entornos de máquinas muy reducidos
  • La supresión de fondo precisa y robusta garantiza la detección fiable de objetos de todo tipo, con independencia de la superficie y consistencia
  • Puntos de conmutación precisos y reproducibles < 1mm
  • Distancia de trabajo óptima de 15 mm a 30 mm
Gama de productos MultiPulse
Conmutación a piloto automático
  • Detección de objetos y supervisión del sensor
  • Verificación de que el objeto está presente y de que no existen fallos de funcionamiento del sensor
  • La carcasa miniatura, que ocupa poco espacio, permite su integración en entornos de máquinas muy reducidos
  • La supresión de fondo precisa garantiza la detección fiable de objetos de todo tipo, con independencia de su superficie y consistencia
  • Área de trabajo de 3 a 150 mm
  • Están disponibles diversas variantes con y sin ajustes, punto de luz en forma de línea y función de ventana (30 mm ... 150 mm)

Resultado 1 - 8 de 8

Arriba