Contacto
Comentarios
Filtrar por:
15000.0 mm 60000.0 mm

6 resultados:

Resultado 1 - 6 de 6

Vista: Galería Lista
Gama de productos GR18S
Circulares, cortos y sin competencia en precio
  • Sensor M18 cilíndrico económico en formato especialmente corto
  • Cinco formatos de carcasa diferentes
  • Ejecución en plástico o metal con óptica axial o radial
  • LED de localización muy luminoso y de gran visibilidad
  • Potenciómetro para ajustar el umbral de conmutación (dependiendo del tipo)
  • Variante “Fully-Flush”especial de metal
  • LED de estado con muy buena visibilidad
  • Tipo de protección: IP 67
Gama de productos V18 Laser
Sensor láser en la carcasa cilíndrica M18
  • LED emisor láser con carcasa M18 cilíndrica
  • Clase de láser 1
  • Tiempo de respuesta muy corto
  • Salida óptica axial o radial
  • Carcasa metálica de gran durabilidad
  • Tipo de protección: IP 67
  • Punto de luz pequeño y visible para detectar los objetos más pequeños
Gama de productos V18V
Sensores fotoeléctricos cilíndricos con aprendizaje táctil para el sector del lavado a alta presión
  • Sensores fotoeléctricos cilíndricos con carcasa de acero inoxidable M18 y clase de protección IP 69K
  • Resistencia a todos los productos de limpieza habituales, certificada por instituciones independientes
  • Rango de temperatura más amplio: +85 °C (a plazo largo), se puede someter brevemente a temperaturas de hasta +100 °C (15 min)
  • Función de aprendizaje táctil para operaciones de ajuste
  • Todos los materiales, incluidos la carcasa, el LED y la lente son resistentes a los productos químicos
  • Clases de protección IP 69K e IP 68 según DIN40050
  • Números de pieza grabados con láser
  • Certificado conforme a ECOLAB y JohnsonDiversey
Gama de productos GR18
Circular, estándar sin competencia en el precio
  • Sensores M18 cilíndricos económicos con carcasa de diseño estándar
  • Se puede optar entre la variante de carcasa de plástico y la de metal con salida óptica recta
  • LED de localización muy luminoso y de gran visibilidad
  • LED de estado con muy buena visibilidad
  • Tipo de protección IP 67
Gama de productos SureSense
Detección segura de objetos de todo tipo
  • La gama de productos más flexible y completa de sensores híbridos
  • Nueva barra de luz intuitiva
  • La mejor supresión de fondo del sector
  • Detección de objetos transparentes con tecnología AutoAdapt
  • Carcasa VISTAL
Gama de productos V180-2
Algo redondo, y no solo desde el punto de vista económico
  • Sensor M18 cilíndrico económico
  • Grandes alcances de 100 mm, 400 mm, 800 mm (fotocélula de reflexión directa), 300 mm (fotocélula de reflexión directa con supresión de fondo), 6 m (fotocélula de reflexión sobre espejo ) y 20 m (barrera emisor-receptor)
  • Indicador de estado luminoso con visibilidad a 360°
  • Amplia gama de productos que proporciona un amplio espectro de aplicaciones
  • Elevadas frecuencias de conmutación de hasta 1.000 Hz
  • Disponible con carcasa metálica y de plástico
  • Eje óptico a elegir entre axial y radial (90°)

Resultado 1 - 6 de 6

Arriba