Contacto
Comentarios
Filtrar por:
22000.0 mm 60000.0 mm

2 resultados:

Resultado 1 - 2 de 2

Vista: Galería Lista
Gama de productos W24-2
Sensores multifuncionales y robustos para el uso en entornos industriales difíciles
  • Carcasa robusta de fundición inyectada de cinc con clase de protección IP 69K
  • Elementos de control protegidos mediante una cubierta
  • Las fotocélulas de reflexión directa tienen una elevada insensibilidad a la luz artificial
  • Conmutable: PNP/NPN y conmutación claro/oscuro
  • Versión CC o CC/CA con homologación UL
  • Opcional: entrada de prueba, etapas de tiempo, indicador de suciedad en la salida de alarma y vidrio frontal con calefacción, también en variante de gran potencia
  • Conector macho M12 o racor M16: orientable 90°
Gama de productos W24-2 Ex
Detectar y conmutar con seguridad en zonas potencialmente explosivas (gas)
  • Identificación: EX II 2G Ex ia op is IIC T4 según Directiva 94/9/CE (ATEX)
  • Corresponde a Categoría 2G
  • Salida conmutada: EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • Conector macho M12 o racor M16: orientable 90°
  • Carcasa robusta de fundición de zinc
  • Supresión de fondo precisa

Resultado 1 - 2 de 2

Arriba