Contacto
Comentarios

Fotocélulas

Sensor Intelligence: gracias al uso de las tecnologías SIRIC® y LED más modernas, estos sensores ofrecen la mayor seguridad funcional, aún con todas las interferencias imaginables. Puede utilizarse información adicional sobre el sensor para facilitar procesos de producción modernos.

La amplia gama de sensores ópticos soluciona de forma efectiva y eficiente muchas aplicaciones de la automatización industrial en todo el mundo.

Filtrar por:

52 resultados:

Resultado 1 - 24 de 52

Vista: Galería Lista
Gama de productos W9-3
Rendimiento en carcasa VISTAL®
  • Rendimiento con la ultrarrobusta carcasa VISTAL®
  • LED de localización para un punto de luz preciso y con muy buena visibilidad o LED infrarrojo para el máximo alcance
  • Segundo LED emisor para la mejor supresión de fondo de su clase
  • Montaje variable con orificio oblongo M3 o M4
  • Multitud de opciones de conexión
Gama de productos W12-3
La plataforma de productos universal para aplicaciones exigentes
  • El mejor rendimiento óptico de su clase gracias a la excelente tecnología OES
  • Óptica de autocolimación en las fotocélulas de reflexión sobre espejo
  • Supresor de fondo y del primer plano con un segundo LED emisor en las fotocélulas de reflexión directa
  • Punto de luz de localización con excelente visibilidad y precisión, y transmisor IR con amplia energía
  • Carcasa metálica muy robusta con revestimiento de teflón opcional
  • Múltiples opciones de montaje en agujeros pasantes y ciegos, así como oblongos y de cola de milano
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link
Gama de productos W2SG-2
Detecta incluso la nada
  • Excelente relación tama?o-distancia de conmutación
  • Alta exactitud de conmutación
  • Las funciones de aprendizaje permiten ajustes fiables y estables
  • Adaptación automática del umbral de conmutación (AutoAdapt)
  • Principio de autocolimación monolente para ver a través de aberturas y orificios perforados
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link
Gama de productos W2S-2
Extremadamente peque?as y robustas
  • Palpador con supresión de fondo sin desviación blanco-negro de los valores nominales
  • LED de localización 2.0 con grandes distancias de conmutación y altos factores de reserva
  • Numerosas posibilidades de aplicación gracias a los puntos de luz delimitados, de tipo láser o lineales
  • Detección de los objetos muy transparentes y brillantes gracias al palpador con óptica V
  • Fotocélula de reflexión sobre espejo con autocolimación y punto de luz muy visible
Gama de productos W4-3
Gama completa con las mejores funciones de su clase
  • El mejor palpador con supresión de fondo de su clase
  • Integración generalizada de la tecnología de localización en todos los modelos
  • Palpador con supresión de fondo y un punto de luz tipo láser para tareas de detección precisas
  • Configuración fiable gracias al potenciómetro de 5 vueltas, tecla y función de aprendizaje por cable o IO-Link
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link
Gama de productos W4S-3
Gama completa con las mejores funciones de su clase
  • El mejor palpador con supresión de fondo de su clase
  • Integración generalizada de la tecnología de localización en todos los modelos
  • Palpador con supresión de fondo y un punto de luz tipo láser para tareas de detección precisas
  • Configuración fiable gracias al potenciómetro de 5 vueltas, tecla y función de aprendizaje por cable o IO-Link
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link
Gama de productos W4S-3 Inox
Fiable, robusto y polifacético
  • Certificado por ECOLAB y probado con IP 66, IP 67, IP 68 e IP 69K
  • Carcasa robusta y anticorrosiva de acero inoxidable (316L/1.4404)
  • Resistente a numerosos agentes limpiadores y desinfectantes conocidos
  • Punto de luz similar al láser gracias a la tecnología de localización
  • Regulable con una revolucionaria tecla de aprendizaje compuesta por una membrana soldada de acero inoxidable
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link
Gama de productos W4S-3 Inox Hygiene
Fiable, robusto y polifacético
  • Carcasa higiénica de acero inoxidable (316L/1.4404)
  • Montaje higiénico mediante rosca de adaptación M12 o eje de adaptación D12
  • Certificado por ECOLAB y probado con IP 66, IP 67, IP 68 e IP 69K
  • Resistente a numerosos agentes limpiadores y desinfectantes conocidos
  • Punto de luz similar al láser gracias a la tecnología de localización
  • Regulable con una revolucionaria tecla de aprendizaje compuesta por una membrana soldada de acero inoxidable
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link
Gama de productos SureSense
Detección segura de objetos de todo tipo
  • La gama de productos más flexible y completa de sensores híbridos
  • Nueva barra de luz intuitiva
  • La mejor supresión de fondo del sector
  • Detección de objetos transparentes con tecnología AutoAdapt
  • Carcasa VISTAL
Gama de productos PowerProx
El alcance ya tiene un nuevo aliado
  • Tecnología de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso
  • Clase de láser 1, luz roja e infrarroja
  • Alcance de detección de objetos: desde 5 cm hasta 4 m
  • Frecuencias de conmutación de hasta 1.000 Hz
  • La menor distancia mínima entre el objeto y el fondo: 6 mm
  • Carcasa VISTAL®
  • Hasta 3 salidas conmutadas ajustables por separado o una salida analógica
  • IO-Link disponible como opción (valor de distancia, 8 puntos de conmutación, funciones de sensor inteligente)
Gama de productos W16
Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos
  • Tecnologías: ClearSens, LineSpot, TwinEye con OptoFilter
  • BluePilot: ayuda de alineación óptica, ajuste de la distancia de conmutación mediante pulsador giratorio con indicador de distancia de conmutación óptico o vía IO-Link
  • LED de localización: LED emisor rojo de gran luminosidad
  • Smart Sensor: detección mejorada, IO-Link, diagnóstico, tareas inteligentes
Gama de productos W26
Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos
  • Tecnologías: ClearSens, LineSpot, TwinEye con OptoFilter
  • BluePilot: ayuda de alineación óptica, ajuste de la distancia de conmutación mediante pulsador giratorio con indicador de distancia de conmutación óptico o vía IO-Link
  • LED de localización: LED emisor rojo de gran luminosidad
  • Smart Sensor: detección mejorada, IO-Link, diagnóstico, tareas inteligentes
Gama de productos DeltaPac
La victoria del ser humano sobre el espacio
  • Tecnología Delta-S®, cuatro LED de localización 2.0 y dos balanzas energéticas combinados con SIRIC® y medición de distancias
  • Detección independiente de la dirección de contornos de objetos con radios de hasta 20 mm
  • Para velocidades de cinta de hasta 3,0 m/s o capacidades de producción de hasta 200.000 envases por hora
  • Sensores preconfigurados o ajuste individual a través de cuatro modos de funcionamiento vía IO-Link
  • Carcasa compacta (42 mm x 42 mm x 45 mm) con IP 67
Gama de productos MultiPac
MultiPac: para aplicaciones de detección extremas
  • Principio de doble sensor de SICK: dos sistemas receptores completos e independientes uno del otro
  • La última tecnología en chips de SICK
  • LED de alta potencia, con una intensidad luminosa increíblemente alta
  • Alcance máximo de detección: 500 mm
  • Puesta en servicio fácil y rápida mediante el punto de luz rojo de gran visibilidad
Gama de productos MultiLine
Dos es mejor que uno
  • Dos fotocélulas vinculadas de forma lógica e inteligente con supresión de fondo en una carcasa miniatura ofrecen la máxima robustez en la detección de objetos
  • Detección universal segura de objetos estructurados y perforados, como las tarjetas electrónicas
  • Detección universal segura de objetos reflectantes e irregulares, como paquetes de café y bolsas de sopa
  • Área de trabajo efectiva de 40 a 120 mm
  • Configuración sencilla mediante tecla de aprendizaje
Gama de productos TranspaTect
Una cosa está clara: no necesita reflector
  • Tecnología SICK de alto rendimiento
  • No se necesita un reflector, que es causa de frecuentes errores
  • Utiliza piezas de la maquinaria ya existentes como superficie de referencia
  • AutoAdapt para la adaptación automática del umbral de conmutación en condiciones de suciedad
  • LED de localización con un punto de luz claro y preciso
  • Tecla de aprendizaje fácil de usar
  • LED de estado visible desde todos los ángulos
  • Carcasa metálica robusta (revestimiento de teflón previa petición)
Gama de productos Reflex Array
La barrera fotoeléctrica con banda de luz: versátil y rentable
  • Detección de objetos independientemente de su ubicación, p. ej., de > 12 mm con banda de luz de 50 mm de altura
  • Detección con un alcance de 0 m a un máximo de 4,5 m
  • Distancia mínima entre el sensor y el reflector de 0,5 m para todas las variantes
  • Tecnología de localización con una luz roja intensa
  • Restitución automática del umbral de conmutación en caso de suciedad
Gama de productos ZoneControl
El transporte sin presión dinámica simplificado
  • Tres versiones de montaje: entre los rodillos (R/IR), en un bastidor lateral (ZLM) y sobre la cinta transportadora (WLR)
  • Tres tipos de lógica: marcha individual, marcha individual con función de suspensión y marcha en bloque (slug)
  • Se pueden conectar hasta 50 dispositivos ZoneControl de forma consecutiva.
  • Simulación totalmente animada para facilitar la selección y la implementación
  • Longitudes de sección estándar de 1 m (3 ft) o 2 m (6 ft)

Gama de productos G10
Convencen por su alta tasa de rendimiento
  • Grandes distancias de conmutación: 1.200 mm con supresión de fondo, 15 m con el reflector PL80A
  • LED de localización con un punto de luz claro y preciso
  • Dise?o compacto de la carcasa
  • Fuente de alimentación de 10 a 30 V CC o de 24 a 240 V CA/V CC con salida PNP, NPN o de relé
  • Carcasa de sensor robusta con agujeros de montaje metálicos reforzados
  • Se monta en pocos segundos gracias al sistema Q-Lock
Gama de productos W9L-3
Precisión láser en la robusta carcasa VISTAL®
  • Carcasa VISTAL® robusta
  • Indicador de luz láser muy peque?o y preciso
  • Fotocélula de reflexión directa con clase de láser 1 y 2
  • Fotocélulas de reflexión sobre espejo con sistema óptico de autocolimación y filtro de polarización, variante disponible para detectar materiales transparentes
  • Barreras emisor-receptor con un alcance de hasta 60 m
  • Tecnología SIRIC de SICK
  • Conexiones: conectores macho M8 y M12, solo cable y cable con conector macho
  • Disposición de orificios M3 y M4
Gama de productos W9-3 Glass
Rendimiento en carcasa VISTAL®
  • Rendimiento en la ultrarrobusta carcasa VISTAL®
  • La mejor en su clase para objetos transparentes
  • Adaptación automática del umbral de conmutación
  • LED de localización para un punto de luz preciso y con muy buena visibilidad
  • Montaje variable con orificio oblongo M3 o M4
  • Multitud de opciones de conexión
Gama de productos W9LG-3
Precisión láser en la robusta carcasa VISTAL®
  • Carcasa VISTAL® robusta
  • Indicador de luz láser muy peque?o y preciso, clase de láser 1
  • Adaptación continua del umbral de conmutación (CTA)
  • Óptica de autocolimación y filtro de polarización
  • Aprendizaje
  • Tecnología SIRIC de SICK
  • Conexiones: conectores macho M8 y M12, solo cable y cable con conector macho
  • Disposición de orificios M3 y M4
Gama de productos W12-2 Laser
Excelente rendimiento láser con carcasa metálica
  • El mejor rendimiento láser de su clase con carcasa metálica
  • Revestimiento de teflón disponible opcionalmente
  • Sistema óptico de autocolimación muy preciso
  • Enfoque de la fotocélula de reflexión sobre espejo regulable
  • Elevada frecuencia de conmutación de 2,5 kHz
  • Conexión por medio de un cable o de un conector macho giratorio
  • Múltiples opciones de montaje en agujeros pasantes y ciegos, así como oblongos y de cola de milano
  • Clase de láser 1 o 2
Gama de productos W12G
Alto rendimiento en la detección de objetos transparentes con carcasa metálica, desde botellas PET hasta láminas transparentes
  • Carcasa metálica robusta con revestimiento de teflón opcional
  • Detección probada de objetos transparentes
  • Sistema óptico de autocolimación muy preciso
  • Sensores robustos para el uso industrial
  • Tecnología de localización
  • El montaje en cola de milano y los agujeros de montaje y oblongos ofrecen multitud de opciones de fijación
  • LED de estado con muy buena visibilidad
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link

Resultado 1 - 24 de 52

Arriba