- Página de inicio
- Gama de productos
- Escáneres multihaz seguros
- Escáneres multihaz seguros
- scanGrid2
- SG2-AAA00011CB0000
Escáneres multihaz seguros
scanGrid2 / CANopen
SG2-AAA00011CB0000
1109414
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Apps
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Alcance del campo de protección 1,1 m (con una resolución de 70 mm) Alcance del campo de aviso 4 m (Con una resolución de 70 mm y una reflectancia del 80%) Número de campos monitorizados simultáneamente ≤ 2 1) Número de campos 16 Número de casos de monitorización 8 Ángulo de escaneado 150° Resolución (configurable) 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm Resolución angular 6° Tiempo de respuesta ≥ 63 ms Número de evaluaciones múltiples 1 ... 4 Suplemento del campo de protección 100 mm Elementos suministrados Escáner multihaz seguro
Indicacion de seguridad
Instrucciones de montaje
Instrucciones de uso para descargar
- 1) Campo de advertencia y protección.
- Características técnicas de seguridad
Tipo Tipo 2 (IEC 61496-3) Nivel de integridad de seguridad SIL1 (IEC 61508)
SILCL1 (IEC 62061)
Categoría Categoría 2 (ISO 13849-1) Performance Level PL c (ISO 13849-1) PFHD (probabilidad media de un potencial riesgo por fallo a la hora) 1,3 × 10-6 TM (tiempo de uso) 20 años (ISO 13849-1) Estado seguro en caso de fallo El estado de la salida de seguridad suministrado por CANopen Safety está desconectado y los estados suministrados por los campos de protección están interrumpidos. A través de CANopen Safety no se transmiten datos relacionados con la seguridad.
- Funciones
Retardo de rearranque ✔ Evaluación múltiple ✔ Conmutación del caso de monitorización ✔ Retardo de conexión para la conmutación de casos de supervisión ✔ Monitorización simultánea ✔ Conmutación estática de los campos de protección ✔ Memoria de configuración integrada ✔ Salida de datos medidos ✔ , Mediante CANopen
- Interfaz
Tipo de conexión Conector macho, M12, 5 polos, codificación A Near Field Communication (NFC) ✔ Tipo de configuración Por software Software de configuración y diagnóstico Safety Designer (software para la configuración y diagnóstico de soluciones de seguridad de SICK AG)
Safety Assistant (aplicación para la transmisión de configuraciones y para el diagnóstico de soluciones de seguridad de SICK AG)
Interface de configuración y diagnóstico USB 2.0 Typ C (Safety Designer)
NFC (Safety Assistant App)
Bus de campo, red industrial CANopen Protocolo CiA 301 Tipos de objeto PDO - Process Data Object SDO - Service Data Object Protocolo de seguridad CiA 304 Tipos de objeto de seguridad SRDO - Safety Related Data Object Elementos de indicación LEDs
- Datos eléctricos
Clase de protección III (IEC 61140) Tensión de alimentación VS 24 V DC (8,4 V ... 30 V) 1) Ondulación ≤ 10 % 2) Consumo de energía ≤ 3 W (DC) - 1) Muy baja tensión de seguridad/protección SELV/PELV.
- 2) Dentro de los límites de UV.
- Datos mecánica
Dimensiones (An x Al x Pr) 160 mm x 43 mm x 56 mm Peso 170 g Material de la carcasa Durabio (parte frontal, negro)
Policarbonato (parte posterior, amarillo colza)
Color de caja RAL 9005 (negro)
RAL 1021 (amarillo colza)
- Datos de ambiente
Grado de protección IP65 (CEI 60529) Insensibilidad a la luz artificial ≤ 10 klx Temperatura ambiente de servicio 0 °C ... +50 °C Temperatura de almacenamiento –30 °C ... +70 °C Humedad del aire 15 % ... 95 %, sin condensación Resistencia a la fatiga por vibraciones CEI 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 Clase 5M1 (IEC 60721-3-5) Resistencia contra choques CEI 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 Clase 5M1 (IEC 60721-3-5) Choque aislado 150 m/s², 11 ms Choque permanente 100 m/s², 16 ms CEM IEC 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
- Otros datos
Tipo de luz Diodo láser pulsante Longitud de onda 850 nm Reflectancia detectable 4 % ... varios 1.000% Clase de láser 1
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27272705 eCl@ss 5.1.4 27272705 eCl@ss 6.0 27272705 eCl@ss 6.2 27272705 eCl@ss 7.0 27272705 eCl@ss 8.0 27272705 eCl@ss 8.1 27272705 eCl@ss 9.0 27272705 eCl@ss 10.0 27272705 eCl@ss 11.0 27272705 eCl@ss 12.0 27272705 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-