Escáner láser de seguridad TiM-S / TiM
Tipo: TIM781S-2174104
Número de artículo:
1096363
Hoja de datos de producto
Español
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japonés
한국어 – Coreano
Nederlands
Polski
Português
Русский – Ruso
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chino
Copiar enlace abreviado
Características
Parte del sistema Sensor Principio de medición HDDM+ Ámbito de aplicación Indoor Divisor Infrarrojos (850 nm) Clase de láser 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Ángulo de abertura Horizontal 270°
Frecuencia de exploración 15 Hz Resolución angular 0,33° Planicidad del campo de exploración ± 1,5° Rendimiento 0,05 m ... 25 m (con > 90% de reflectancia) Área de trabajo de seguridad 0,05 m ... 5 m (con 5% de reflectancia) Zona ciega 0 m ... 0,05 m Alcance Con 10% de reflectancia 8 m
Mecánica/Electrónica
Tipo de conexión 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos
1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos
1 x Puerto Micro USB, tipo B
Tensión de alimentación 9 V DC ... 28 V DC Consumo de energía Typ. 4 W, 16 W con 4 salidas digitales con carga máxima Corriente de salida ≤ 100 mA Color de caja Amarillo Grado de protección IP67, Solo válido con la tapa de plástico de la “interfaz Aux” cerrada (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Clase de protección III (IEC 61140:2016-1) Peso 250 g, sin cables de conexión Dimensiones (Long x An x Al) 60 mm x 60 mm x 86 mm
Rendimiento
Tiempo de respuesta 1 exploración, typ. 67 ms
2 exploraciones, ≤ 134 ms 1)
Forma de objeto detectable Prácticamente, todas Error sistemático ± 60 mm 2) Error estadístico < 20 mm 2) Error estadístico de seguridad < 100 mm (4,4 σ) Aplicación integrada Evaluación de campos de protección con campos flexibles, Salida de datos medidos Tolerancia del campo de protección 100 mm, 0,66° (DIN CLC/TS 62046:2009, con 5% de reflectancia) Número de registros de campo 16 Campos triples (48 campos de protección) Casos de evaluación simultáneos 3 campos de protección simultáneos (por cada juego de campos)
Interfaz
USB ✔ Observaciones Micro USB Función Configuración de parámetros
Entradas digitales 4 (PNP, para la conmutación del juego de campo) Salidas digitales 3 (PNP, para mostrar violaciones del campo de protección, adicionalmente 1 "Device Ready") Demora 67 ms ... 30.000 ms (configurable) Tiempo de mantenimiento 67 ms ... 600.052 ms (configurable) Indicadores visuales 2 LEDs (ON, “Device Ready”)
Datos de ambiente
Remisión de objeto ≥ 5 % (Reflectores) 1) Autorización para tipo de equipo de radio Radiación emitida Zona residencial (IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010) Inmunidad electromagnética Entorno industrial (IEC 61000-6-2:2005)
Resistencia a la fatiga por vibraciones Exploración de resonancia sinusoidal 10 Hz ... 1.000 Hz 2) Comprobación de seno 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 ciclos de frecuencia 2) Comprobación de ruido 10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 3)
Resistencia contra choques 50 g, 11 ms, ± 3 impactos individuales / eje 4)
25 g, 6 ms, ± 1.000 impactos individuales / eje 4)
50 g, 3 ms, ± 5.000 impactos individuales / eje 4)
Temperatura ambiente de servicio –25 °C ... +50 °C 5) Temperatura de almacenamiento –40 °C ... +75 °C 5) Temperatura de activación –10 °C ... +50 °C Cambio de temperatura –25 °C ... +50 °C, 10 ciclos 6) Calor húmedo +25 °C ... +55 °C, 95 % HR, 6 ciclos 7) Humedad relativa permisible Funcionamiento < 80 %, sin condensación (EN 60068-2-30:2005) Almacenamiento ≤ 90 %, sin condensación (EN 60068-2-30:2005)
Insensibilidad a la luz artificial 80.000 lx
3.000 lx, con luz directa
Notas generales
Nota para su uso El TiM781S es un sensor de seguridad adecuado para las siguientes aplicaciones: protección de zonas de peligro, puntos de peligro y accesos, protección de zonas de peligro móviles (protección de vehículos de transporte sin conductor y plataformas móviles), así como la localización de vehículos. Este sensor únicamente puede utilizarse dentro de los límites prescritos y estipulados por los datos técnicos y las condiciones de servicio.
Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
Diagrama del área de trabajo
Tipo de conexión Ethernet
Asignación de PIN Alimentación
Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.
Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...