Escáner láser de seguridad
TiM-S / TiM

TIM771S-2174104
1105052
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Parte del sistemaSensor
      Principio de mediciónHDDM
      Ámbito de aplicaciónIndoor
      DivisorInfrarrojos (850 nm)
      Clase de láser1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Ángulo de abertura
      Horizontal270°
      Frecuencia de exploración15 Hz
      Resolución angular0,33°
      Planicidad del campo de exploración± 1,5°
      Rendimiento0,05 m ... 25 m (con > 90% de reflectancia)
      Área de trabajo de seguridad0,05 m ... 5 m (con 5% de reflectancia)
      Zona ciega0 m ... 0,05 m
      Alcance
      Con 10% de reflectancia8 m
    • Mecánica/Electrónica
      Tipo de conexión

      1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos

      1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos

      1 x Puerto Micro USB, tipo B

      Tensión de alimentación9 V DC ... 28 V DC
      Consumo de energíaTyp. 4 W, 16 W con 4 salidas digitales con carga máxima
      Corriente de salida≤ 100 mA
      Color de cajaAmarillo
      Grado de protecciónIP67, Solo válido con la tapa de plástico de la “interfaz Aux” cerrada (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      Clase de protecciónIII (IEC 61140:2016-1)
      Peso250 g, sin cables de conexión
      Dimensiones (Long x An x Al)60 mm x 60 mm x 86 mm
    • Características técnicas de seguridad
      CategoríaB (EN ISO 13849-1:2015)
      Performance LevelPL b (EN ISO 13849-1:2015)
      Clase de rendimiento SRS/SRSSB (IEC TS 62998-1:2019)
      TM (tiempo de uso)20 años (EN ISO 13849-1:2015)
      Certificados de conformidadEN ISO 13849-1:2015, ANSI/ITSDF B56.5:2012, IEC TS 62998-1:2019, EN ISO 13482:2014, EN ISO 13855:2010
      MTBF> 100 años
      MTTFd100 años, a 25 °C de temperatura ambiente (EN ISO 13849-1:2015)
    • Rendimiento
      Tiempo de respuesta

      1 exploración, typ. 67 ms

      2 exploraciones, ≤ 134 ms 1)

      Forma de objeto detectablePrácticamente, todas
      Error sistemático± 60 mm 2)
      Error estadístico

      < 20 mm 2)

      < 10 mm 3)

      Error estadístico de seguridad< 60 mm (4,4 σ)
      Aplicación integradaEvaluación de campos de protección con campos flexibles, Salida de datos medidos
      Tolerancia del campo de protección100 mm, 0,66° (DIN CLC/TS 62046:2009, con 5% de reflectancia)
      Número de registros de campo16 Campos triples (48 campos de protección)
      Casos de evaluación simultáneos3 campos de protección simultáneos (por cada juego de campos)
      • 1) Desde +45° a +225° del rango de trabajo; máx. 150 ms con desde –45° a +45° del rango de trabajo.
      • 2) Valor típico con un 90% de reflectancia hasta el alcance máximo; valor real en función de las condiciones del entorno.
      • 3) Valor típico con un 10 % de reflectancia hasta 6 m de alcance; valor real en función de las condiciones del entorno.
    • Interfaz
      Ethernet✔ , TCP/IP
      USB
      ObservacionesMicro USB
      FunciónConfiguración de parámetros
      Entradas digitales4 (PNP, para la conmutación del juego de campo)
      Salidas digitales3 (PNP, para mostrar violaciones del campo de protección, adicionalmente 1 "Device Ready")
      Demora67 ms ... 30.000 ms (configurable)
      Tiempo de mantenimiento67 ms ... 600.052 ms (configurable)
      Indicadores visuales2 LEDs (ON, “Device Ready”)
    • Datos de ambiente
      Remisión de objeto≥ 5 % (Reflectores) 1)
      Autorización para tipo de equipo de radio
      Radiación emitidaZona residencial (IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010)
      Inmunidad electromagnéticaEntorno industrial (IEC 61000-6-2:2005)
      Resistencia a la fatiga por vibraciones
      Exploración de resonancia sinusoidal10 Hz ... 1.000 Hz 2)
      Comprobación de seno10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 ciclos de frecuencia 2)
      Comprobación de ruido10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 3)
      Resistencia contra choques

      50 g, 11 ms, ± 3 impactos individuales / eje 4)

      25 g, 6 ms, ± 1.000 impactos individuales / eje 4)

      50 g, 3 ms, ± 5.000 impactos individuales / eje 4)

      Temperatura ambiente de servicio–25 °C ... +50 °C 5)
      Temperatura de almacenamiento–40 °C ... +75 °C 5)
      Temperatura de activación–10 °C ... +50 °C
      Cambio de temperatura–25 °C ... +50 °C, 10 ciclos 6)
      Calor húmedo+25 °C ... +55 °C, 95 % HR, 6 ciclos 7)
      Humedad relativa permisible
      Funcionamiento< 80 %, sin condensación (EN 60068-2-30:2005)
      Almacenamiento≤ 90 %, sin condensación (EN 60068-2-30:2005)
      Insensibilidad a la luz artificial

      80.000 lx

      3.000 lx, con luz directa

      • 1) Si se utilizan reflectores debe observarse lo indicado en las instrucciones de uso.
      • 2) IEC 60068-2-6:2007.
      • 3) IEC 60068-2-64:2008.
      • 4) IEC 60068-2-27:2008.
      • 5) IEC 60068-2-14:2009.
      • 6) EN 60068-2-14:2009.
      • 7) EN 60068-2-30:2005.
    • Notas generales
      Nota para su usoEl TiM771S es un sensor de seguridad adecuado para las siguientes aplicaciones: protección de zonas de peligro, puntos de peligro y accesos, protección de zonas de peligro móviles (protección de vehículos de transporte sin conductor y plataformas móviles), así como la localización de vehículos. Este sensor únicamente puede utilizarse dentro de los límites prescritos y estipulados por los datos técnicos y las condiciones de servicio.
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    Dibujos técnicos

    TIM771S-2174104
    Esquema de dimensiones
    TIM771S-2174104
    Diagrama del área de trabajo
    TIM771S-2174104
    Tipo de conexión Ethernet
    TIM771S-2174104
    Asignación de PIN Alimentación