Escáner láser de seguridad
TiM-S

Sensores de seguridad para aplicaciones móviles y estacionarias

Ventajas para el cliente

  • Cobertura de grandes campos de medición
  • La evaluación de campo y la salida de datos en bruto dinámica, orientada a la seguridad, en combinación con los nuevos controladores ROS permiten el uso de TiM-S prácticamente en cualquier aplicación, tanto móvil como también fija
  • Puesta en marcha fácil gracias a las conexiones giratorias y los accesorios perfectamente adaptados a los sensores; son necesarios pocos parámetros de software SOPAS ajustables para la puesta en marcha
  • La certificación según ISO 13849 permite el uso de sensores 2D-LiDAR relevantes para la seguridad, entre otras, en aplicaciones para protección de las personas, en las que es necesario el nivel de rendimiento b

Visión general

Sensores de seguridad para aplicaciones móviles y estacionarias

Para ofrecer a los clientes una gama de sensores 2D-LiDAR escalable, sin interrupciones, SICK complementa la Serie TiM con sensores orientados a la seguridad con el nivel de rendimiento b: TiM-S. Entre otras cosas, se desarrollaron para aplicaciones móviles como plataformas móviles, vehículos de transporte sin conductor (FTF) y robots de servicio móviles. Los sensores favorecen la localización y prevención de colisiones de estas aplicaciones. Además, los TiM-S pueden utilizarse para tareas de seguridad en aplicaciones fijas. Los TiM-S están equipados con el método de medición HDDM/HDDM+, por lo que son muy resistentes a la luz artificial y detectan objetos y personas de forma fiable. El tamaño de sensor reducido y la puesta en servicio intuitiva por medio del software de configuración SOPAS permiten una integración de sensor a la medida, casi invisible.

Lo más destacado
  • Amplia gama de detección: 0,05 m hasta 25 m máximo
  • Certificado según ISO 13849
  • Bajo consumo de corriente (normal: 4 W, máximo: 16 W)
  • Puesta en marcha y configuración inmediatas mediante interfaz USB
  • Interfaz de comunicación que combina la evaluación de campo inteligente y la salida de datos de medición

 

Robots móviles:
explore nuevas dimensiones

La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Obtenga más información

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicaciónIndoor
    Alcance del campo de protección4 m / 5 m
    Ángulo de escaneado270°
    Número de campos48
    Tiempo de respuesta≤ 134 ms
    1 exploración
    2 exploraciones, ≤ 134 ms 1)
    1 exploración, typ. 67 ms
    Integración en el controlEntradas y salidas locales (I/O)
    Nivel de seguridadPL b
    • 1) Desde +45° a +225° del rango de trabajo; máx. 150 ms con desde –45° a +45° del rango de trabajo.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas