Escáner láser de seguridad
S3000 Expert

64 registros de campo: jaque mate a los vacíos de seguridad

Ventajas para el cliente

  • El gran alcance de campo de protección de 7 m permite una gran variedad de aplicaciones
  • Los numerosos registros de campo garantizan tanto la seguridad como la productividad cuando se protegen vehículos o partes móviles de las máquinas
  • Ampliaciones modulares, cableado sencillo y funciones adicionales, como la monitorización simultánea de hasta cuatro campos de protección, utilizando controladores de seguridad de SICK a través de EFI
  • Rápida reanudación del servicio gracias a su memoria de configuración
  • El campo de protección correcto con cualquier velocidad evita paradas no deseadas
  • Protección de personas y soporte de navegación en un solo dispositivo
  • Instalación, puesta en servicio y mantenimiento sencillos para aplicaciones móviles y fijas
  • La tecnología de seguridad probada durante décadas garantiza la máxima fiabilidad y disponibilidad, incluso en condiciones difíciles

Visión general

64 registros de campo: jaque mate a los vacíos de seguridad

S3000 Expert es la ampliación lógica de la exitosa gama de productos S3000. Este dispositivo permite solucionar un número de tareas de protección aún mayor con la conocida fiabilidad del S3000. Gracias al acreditado modo de campo triple y a la función de monitorización simultánea de hasta cuatro campos de protección, en combinación con el controlador de seguridad de SICK, se pueden implementar aplicaciones móviles y fijas más eficientes. Los 64 campos ofrecen un rendimiento prácticamente ilimitado y pueden adaptarse individualmente. Gracias a su avanzada interoperabilidad, S3000 Expert es fácil de combinar con otros escáneres y controladores de seguridad de SICK. Esto permite proteger completamente los vehículos de transporte sin conductor y activar los campos de protección adecuados en función de la velocidad. La función CMS integrada combina la protección de personas con la detección de contornos ambientales, lo que proporciona soluciones innovadoras en las áreas de producción y logística.

Lo más destacado
  • Alcance del campo de protección de 4 m, 5,5 m o 7 m
  • 32 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
  • Salida de datos de medición avanzada a través de RS-422 con detección de puntos de referencia
  • Monitorización simultánea de hasta 4 campos de protección

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicaciónIndoor
    Alcance del campo de protección4 m / 5,5 m / 7 m
    Alcance del campo de aviso49 m
    Ángulo de escaneado190°
    Número de campos64
    Número de casos de monitorización32
    Tiempo de respuesta≤ 60 ms 1)
    Pares de salidas conmutadas seguras (OSSD)1
    Integración en el controlEntradas y salidas locales (I/O), EFI
    Nivel de seguridadTipo 3, PL d, SIL2
    • 1) Según el tiempo de respuesta básico y el muestreo múltiple.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas