Ventajas para el cliente
- Integración sencilla gracias al diseño ultracompacto
- Instalación, puesta en servicio y mantenimiento sencillos para aplicaciones móviles y fijas
- No tiene competencia en precio: un ángulo de escaneado de 270° permite conseguir una protección completa con solo dos escáneres
- Tecnología de seguridad: sin pérdidas de productividad
- La tecnología de seguridad probada durante décadas garantiza la máxima fiabilidad y disponibilidad, incluso en condiciones difíciles
- El manejo sencillo evita costes y esfuerzos
- Reducción de tiempos de parada y desgaste de frenos mediante la función de triple campo
- Alineación sencilla y funcionamiento seguro en uso vertical