Escáner láser de seguridad
S300 Mini Remote

Máximo grado de funcionalidad en formato Mini

Ventajas para el cliente

  • Integración sencilla gracias al diseño ultracompacto
  • Instalación, puesta en servicio y mantenimiento sencillos para aplicaciones móviles y fijas
  • No tiene competencia en precio: un ángulo de escaneado de 270° permite conseguir una protección completa con solo dos escáneres
  • Los numerosos registros de campo garantizan tanto la seguridad como la productividad cuando se protegen vehículos elementos móviles de las máquinas
  • Ampliaciones modulares sencillas, reducido volumen de cableado y funciones adicionales utilizando controladores de seguridad de SICK a través de EFI
  • La tecnología de seguridad probada durante décadas garantiza la máxima fiabilidad y disponibilidad, incluso en condiciones difíciles
  • Alineación sencilla y funcionamiento seguro en uso vertical

Visión general

Máximo grado de funcionalidad en formato Mini

El escáner S300 Mini Remote ofrece máxima funcionalidad con un diseño ultracompacto. S300 Mini Remote cuenta con 16 registros de campo triples, lo que le otorga una gran flexibilidad, por lo que es especialmente idóneo para vehículos de transporte sin conductor (AGV) pequeños o robots de asistencia. La función de triple campo permite utilizar al mismo tiempo un campo de protección y dos campos de advertencia. Esto reduce los tiempos de parada y el desgaste de frenos. El S300 Mini Remote dispone de una interfaz interna (EFI) para la comunicación segura de los dispositivos. De este modo se pueden implementar soluciones de sistema avanzadas como, por ejemplo, con el controlador de seguridad Flexi Soft. Esto permite la protección delantera y trasera de los vehículos de transporte sin conductor. Con el software CDS (Configuration & Diagnostic Software) y con Flexi-Soft-Designer pueden definirse los campos de protección y de advertencia de forma homogénea y cómoda mediante PC o portátil.

Lo más destacado
  • Solo se puede utilizar en el sistema integrado EFI, p. ej., con un controlador de seguridad Flexi Soft u otro escáner láser de seguridad
  • Diseño ultracompacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • Hasta 16 campos de registro conmutables
  • Resolución ajustable para la detección de manos, piernas o cuerpo
  • Soluciones de sistema avanzadas en combinación con el controlador de seguridad Flexi Soft

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicaciónIndoor
    Alcance del campo de protección2 m / 3 m
    Alcance del campo de aviso8 m
    Ángulo de escaneado270°
    Número de campos48
    Número de casos de monitorización32
    Tiempo de respuesta≤ 80 ms 1)
    Pares de salidas conmutadas seguras (OSSD)0
    Integración en el controlEFI
    Nivel de seguridadTipo 3, PL d, SIL2
    • 1) Según el tiempo de respuesta básico y el muestreo múltiple.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas