Escáner láser de seguridad
S300 Expert

Versátil y pionero: para tareas exigentes

Ventajas para el cliente

  • Integración sencilla gracias a su diseño compacto
  • No tiene competencia en precio: un ángulo de escaneado de 270° permite conseguir una protección completa con solo dos escáneres
  • Instalación, puesta en servicio y mantenimiento sencillos para aplicaciones móviles y fijas
  • Los numerosos registros de campo garantizan tanto la seguridad como la productividad cuando se protegen vehículos elementos móviles de las máquinas
  • Rápida reanudación del servicio gracias a su memoria de configuración
  • Ampliaciones modulares sencillas, reducido volumen de cableado y funciones adicionales utilizando controladores de seguridad de SICK a través de EFI
  • El campo de protección correcto con cualquier velocidad evita paradas no deseadas
  • Protección de personas y soporte de navegación en un solo dispositivo

Visión general

Versátil y pionero: para tareas exigentes

El escáner S300 Expert cumple los requisitos más estrictos y se adapta de forma flexible a las exigencias de aplicaciones móviles y fijas. Se pueden configurar hasta 16 campos de protección. Con el modo nuevo de campo triple se activan tres campos al mismo tiempo, un campo de protección y dos campos de advertencia. El uso de la interfaz EFI integrada amplía la interoperabilidad con otros escáneres láser de seguridad y controladores de seguridad de SICK. Esto permite proteger completamente los vehículos de transporte sin conductor (AGV) y activar los campos de protección adecuados en función de la velocidad. La memoria de configuración integrada en el conector del sistema permite, además, una puesta en servicio sencilla y un cambio rápido del dispositivo. La función CMS integrada combina la protección de personas con la detección de contornos ambientales. El sistema ofrece soluciones innovadoras en las áreas de producción y logística.

Lo más destacado
  • Diseño compacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • 16 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
  • Salida de datos de medición avanzada a través de RS-422 con detección de puntos de referencia

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicaciónIndoor
    Alcance del campo de protección2 m / 3 m
    Alcance del campo de aviso8 m
    Ángulo de escaneado270°
    Número de campos48
    Número de casos de monitorización32
    Tiempo de respuesta≤ 80 ms 1)
    Pares de salidas conmutadas seguras (OSSD)1
    Integración en el controlEntradas y salidas locales (I/O), EFI
    Nivel de seguridadTipo 3, PL d, SIL2
    • 1) Según el tiempo de respuesta básico y el muestreo múltiple.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas