Escáner láser de seguridad
S300 Advanced

Optimización segura de los procesos de producción

Ventajas para el cliente

  • Integración sencilla gracias a su diseño compacto
  • Instalación, puesta en servicio y mantenimiento sencillos para aplicaciones móviles y fijas
  • No tiene competencia en precio: un ángulo de escaneado de 270° permite conseguir una protección completa con solo dos escáneres
  • Tecnología de seguridad: sin pérdidas de productividad
  • Rápida reanudación del servicio gracias a su memoria de configuración
  • Ampliaciones modulares sencillas, reducido volumen de cableado y funciones adicionales utilizando controladores de seguridad de SICK a través de EFI
  • La tecnología de seguridad probada durante décadas garantiza la máxima fiabilidad y disponibilidad, incluso en condiciones difíciles
  • Alineación sencilla y funcionamiento seguro en uso vertical

Visión general

Optimización segura de los procesos de producción

El escáner S300 Advanced cumple los requisitos más estrictos y se adapta de forma óptima a las exigencias de aplicaciones móviles y fijas. Dispone de hasta cuatro campos de protección y ocho campos de advertencia con los que se pueden optimizar de forma sencilla los procesos de producción. Con el modo nuevo de campo triple se activan tres campos al mismo tiempo, un campo de protección y dos campos de advertencia. El uso de la interfaz EFI integrada amplía la interoperabilidad con otros escáneres láser de seguridad y controladores de seguridad de SICK. La memoria de configuración integrada en el conector del sistema permite, además, una puesta en servicio sencilla y un cambio rápido del dispositivo. Con el software CDS (Configuration & Diagnostic Software) pueden definirse los campos de seguridad y de advertencia de forma homogénea y cómoda mediante PC o portátil.

Lo más destacado
  • Diseño compacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • 4 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Salida de datos medidos a través de RS-422
  • Contorno como referencia para aplicaciones verticales

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicaciónIndoor
    Alcance del campo de protección2 m / 3 m
    Alcance del campo de aviso8 m
    Ángulo de escaneado270°
    Número de campos12
    Número de casos de monitorización4
    Tiempo de respuesta≤ 80 ms 1)
    Pares de salidas conmutadas seguras (OSSD)1
    Integración en el controlEntradas y salidas locales (I/O), EFI
    Nivel de seguridadTipo 3, PL d, SIL2
    • 1) Según el tiempo de respuesta básico y el muestreo múltiple.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas