El escáner láser de seguridad más pequeño del mundo, muy robusto y de alta precisión
nanoScan3 es el escáner láser de seguridad de menor tamaño de SICK. Es ideal para la protección y localización de plataformas móviles. Gracias a la tecnología de exploración fiable safeHDDM®, suministra datos de medida de gran precisión y es altamente resistente frente a la luz, el polvo o la suciedad. El fácil manejo del software de configuración Safety Designer y las posibilidades de integración inteligentes del nanoScan3 aportan una gran flexibilidad y ahorro de tiempo para cada aplicación. De esta forma, el nanoScan3 ofrece un rendimiento y disponibilidad muy elevados en una carcasa compacta para garantizar la productividad de las instalaciones.
Lo más destacado
Solo 80 mm de altura
Extremadamente resistente a la luz, el polvo y la suciedad gracias a la tecnología de exploración safeHDDM®
Datos de medición de gran exactitud a través de interfaz Ethernet
Alcance del campo de protección: 3 m, ángulo de exploración: 275°
El escáner láser de seguridad más pequeño del mundo, extremadamente robusto y de alta precisión
El nanoScan3 de SICK impulsa aún más la miniaturización de los escáneres láseres de seguridad de alta precisión y sumamente robustos. Su altura de montaje del sensor reducida de tan solo 80 mm permite el montaje incluso en vehículos de transporte sin conductor pequeños, así como la automatización más versátil de la producción y de la logística.
Allí donde el espacio es reducido, el nanoScan3 de SICK está en su elemento. Su carcasa compacta brinda al usuario posibilidades totalmente nuevas a la hora de concebir vehículos de transporte sin conductor pequeños y robots móviles. El escáner láser de seguridad ha sido desarrollado específicamente para plataformas móviles pequeñas, y las funciones de seguridad pueden adaptarse a medida al entorno.
Para soluciones en espacios reducidos: gracias a su forma compacta, el nanoScan3 de SICK se integra con facilidad y en un espacio mínimo en el diseño de la máquina.
Desarrollado para plataformas móviles pequeñas: el nanoScan3 es el escáner láser de seguridad más compacto de SICK.
Exactitud de medición fiable de escáneres láser de seguridad gracias a la tecnología safeHDDM®
La suciedad, el polvo y la luz artificial forman parte de las condiciones severas imperantes en la industria. Por tanto, tranquiliza saber que el nanoScan3 es capaz de resistir estas condiciones del entorno. Responsable de ello es también, entre otros, la tecnología de exploración patentada safeHDDM®. Tomando como base numerosos pulsos láser, esta tecnología registra con exactitud el entorno con un ángulo de exploración extraordinario de 275°.
Observe cómo la tecnología de exploración safeHDDM® confiere a los escáneres láseres de seguridad de SICK una fiabilidad y una resistencia extraordinarias.
No admite perturbaciones durante el trabajo: así de resistente es el nanoScan3 frente a la suciedad, el polvo y la luz artificial.
safeHDDM® es sinónimo de máxima precisión en el uso, de ausencia de sensibilidad en la utilización diaria y de flexibilidad en la aplicación
Safety Designer: intuitivo e individual
El nanoScan3 puede configurarse de forma flexible y manejarse fácilmente con el software consolidado a nivel internacional Safety Designer.
Ahorre un tiempo de trabajo inestimable y reduzca los tiempos de parada no previstos: gracias al software de uso versátil Safety Designer con guiado del usuario orientado al proceso, la configuración y la puesta en servicio del nanoScan3 se realizan con suma rapidez. Puede implementar y utilizar muy fácilmente funciones de seguridad. Además, la pantalla a color muestra el estado operativo del escáner láser de seguridad con suma claridad. Los diagnósticos, incluso durante el funcionamiento, y el resto de la información pueden consultarse en texto legible tan solo pulsando una tecla.
Máxima flexibilidad con hasta 128 campos de configuración libre
Es posible configurar 128 escenarios de supervisión específicos de una aplicación que procurarán movimientos fluidos y recorridos flexibles de plataformas móviles.
Los ajustes de campo individuales permiten la adaptación de los movimientos del vehículo al grado actual de peligro.
Los datos de medición de máxima precisión del nanoScan3 son perfectos para la localización de vehículos.
Configuración, puesta en servicio y manejo sencillos
Integración inteligente a través de interfaces estándar
Integración conforme a la seguridad en sistemas existentes sin gran esfuerzo: el nanoScan3 procura unos costes de cableado reducidos gracias a las interfaces estandarizadas, una sustitución rápida del dispositivo por medio de una memoria de configuración integrada en el conector del sistema y una integración segura en la máquina a través de entradas y salidas.
El nanoScan3 se lo pone fácil: la comunicación tiene lugar de forma segura a través de entradas y salidas. La configuración y el diagnóstico se realizan cómodamente bien directamente en el dispositivo o bien en la red. Este diagnóstico de estado, opcionalmente centralizado o descentralizado, reduce la necesidad de mantenimiento. Además, gracias a los conectores de enchufe estandarizados y a la memoria de configuración, ahora tiempo, costes y nervios a la hora de realizar el cableado al sustituir el dispositivo.
Montaje rápido, integración sencilla y sustitución veloz
Los datos de diagnóstico importantes pueden visualizarse en la pantalla y por medio de LED perfectamente visibles.
Sustitución rápida del dispositivo sin cableado ni configuración nuevos gracias al conector de sistema desmontable con memoria de configuración integrada.
Integración en la máquina y sustitución del dispositivo simplificadas: gracias a las interfaces estandarizadas y al conector de sistema con memoria de configuración integrada, se ahorran tiempo y costes.