Alta fiabilidad mediante algoritmos inteligentes

Ventajas de la tecnología de exploración safeHDDM®

Gracias a safeHDDM®, los escáneres microScan3 y nanoScan3 superan también dificultades como la luz artificial, el polvo y la suciedad, así como amplias distancias de detección. Aprovechando sus 88.000 pulsos de láser individuales, los escáneres láser de seguridad proporcionan valores medidos de alta precisión.

Más

Conducción exacta. Producción segura.

Protección de aplicaciones móviles

Tecnología que ahorra espacio con valores de medición precisos: este es el reto que supone la detección segura del entorno en plataformas móviles. Tanto los datos de localización exactos como la navegación precisa de los vehículos de transporte autónomos y los robots colaborativos resultan imprescindibles.

Más

Automatización con experiencia

Desarrollo con ideas innovadoras

Para que su actividad industrial transcurra segura y fluida: desde hace más de 20 años, los escáneres láser de seguridad de SICK vigilan las zonas de peligro y proporcionan datos de navegación precisos. El acreditado Safe EFI-pro System proporciona información completa sobre seguridad y diagnóstico.

Más

Juntos traspasamos límites

Automatización en exteriores

Una cooperación segura en exteriores entre personas y máquinas supone un reto. Gracias a la tecnología de exploración en exteriores patentada safeHDDM® se obtiene una alta disponibilidad incluso con climatología desfavorable. En aplicaciones en exteriores tanto móviles como fijas se utiliza el outdoorScan3.

Selección de productos
Alta fiabilidad mediante algoritmos inteligentes
Conducción exacta. Producción segura.
Automatización con experiencia
Juntos traspasamos límites

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

100 resultados:

Resultado 1 - 8 de 100

Escáner láser de seguridad
microScan3
  • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
  • Modelo: Sensor inclusive conector de sistema (premontado en la parte inferior.)
  • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
  • Alcance del campo de protección: 5.5 m
  • Ángulo de escaneado: 275°
  • Número de campos: 8
  • Tipo de conexión: SCRJ push-pull AIDA
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Sensores 2D-LiDAR, Escáner láser de seguridad
TiM-S, TiM
  • Aplicación integrada: Evaluación de campos de protección con campos flexibles, Salida de datos medidos
  • Ámbito de aplicación: Indoor
  • Principio de medición: HDDM
  • Rendimiento: 0,05 m ... 25 m, con > 90% de reflectancia
  • Resolución angular: 0,33°
  • Número de registros de campo: 16
  • Grado de protección: IP67
  • Salidas digitales: 3 (PNP, para mostrar violaciones del campo de protección, adicionalmente 1 Device Ready)
  • Tipo de conexión: 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos, 1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos, 1 x Puerto Micro USB, tipo B
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Escáner láser de seguridad
microScan3
  • Subfamilia de productos: microScan3 Pro – PROFINET
  • Modelo: Sensor inclusive conector de sistema (premontado en la parte inferior.)
  • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
  • Alcance del campo de protección: 4 m
  • Ángulo de escaneado: 275°
  • Número de campos: 128
  • Tipo de conexión: RJ45 push-pull AIDA
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Escáner láser de seguridad
microScan3
  • Subfamilia de productos: microScan3 Pro – PROFINET
  • Modelo: Sensor inclusive conector de sistema (premontado en la parte inferior.)
  • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
  • Alcance del campo de protección: 5.5 m
  • Ángulo de escaneado: 275°
  • Número de campos: 128
  • Tipo de conexión: SCRJ push-pull AIDA
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Escáner láser de seguridad
microScan3
  • Subfamilia de productos: microScan3 Pro – PROFINET
  • Modelo: Sensor inclusive conector de sistema (premontado en la parte inferior.)
  • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
  • Alcance del campo de protección: 9 m
  • Ángulo de escaneado: 275°
  • Número de campos: 128
  • Tipo de conexión: SCRJ push-pull AIDA
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Escáner láser de seguridad
microScan3
  • Subfamilia de productos: microScan3 Pro – PROFINET
  • Modelo: Sensor inclusive conector de sistema (premontado en la parte inferior.)
  • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
  • Alcance del campo de protección: 4 m
  • Ángulo de escaneado: 275°
  • Número de campos: 128
  • Tipo de conexión: SCRJ push-pull AIDA
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Escáner láser de seguridad
microScan3
  • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
  • Modelo: Sensor inclusive conector de sistema (premontado en la parte inferior.)
  • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
  • Alcance del campo de protección: 4 m
  • Ángulo de escaneado: 275°
  • Número de campos: 8
  • Tipo de conexión: SCRJ push-pull AIDA
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Escáner láser de seguridad
microScan3
  • Subfamilia de productos: microScan3 Pro – EtherCAT®
  • Modelo: Sensor inclusive conector de sistema (premontado en la parte inferior.)
  • Integración en el control: EtherCAT® FSoE
  • Alcance del campo de protección: 4 m
  • Ángulo de escaneado: 275°
  • Número de campos: 128
  • Tipo de conexión: M12
Detalles
Comparar ahora
Pieza

Resultado 1 - 8 de 100

Ventajas

Alta fiabilidad gracias a una innovadora tecnología de exploración

Reduzca sus tiempos de parada en los entornos industriales difíciles. La fiable tecnología de exploración safeHDDM® convierte a los escáneres láser de seguridad microScan3 y nanoScan3 de SICK en equipos especialmente robustos. Esta tecnología se ha diseñado especialmente para el uso en exteriores. El outdoorScan3 con la tecnología para exteriores safeHDDM® resulta especialmente indicado para el uso en condiciones de nieve, lluvia y niebla. Esto supone múltiples posibilidades de aplicación y abre el paso a un aumento de la productividad.

Conozca más sobre safeHDDM®

Siempre preparado

Aumente la disponibilidad de su máquina o instalación: la tecnología de exploración safeHDDM® contrarresta las influencias ambientales como la suciedad, el polvo o la luz artificial sobre el escáner láser de seguridad.

Producto recomendado microScan3

Compacto y robusto

El procedimiento patentado safeHDDM® permite la combinación de grandes alcances, datos de medición de alta precisión y un diseño compacto. Gracias a ello, el nanoScan3 con sus 3 m de alcance del campo de protección y sus 80 mm de altura puede, por ejemplo, colocarse bajo un europalé.

Producto recomendado nanoScan3

Adaptado a sus aplicaciones: en interior y en exteriores

Los escáneres láser de seguridad le permiten un aumento de la productividad tanto en interiores como en exteriores. Protegen zonas de peligro, puntos de peligro y accesos con hasta el nivel de rendimiento (PL) d y resultan ideales para el uso con máquinas fijas, en aplicaciones móviles y en la supervisión de la colaboración entre personas y robots. De esta forma el trabajo conjunto, seguro y productivo entre personas y máquinas en la actividad industrial se convierte en realidad. Si es suficiente con un nivel de seguridad más reducido, puede emplear el escáner láser de seguridad TiM-S de SICK.
De amplio alcance para mayor flexibilidad

Benefíciese de sus 9 metros de alcance seguro, en especial en la protección de acceso vertical. El microScan3, desarrollado para la protección de estaciones de entrega de material, robots y sistemas de transporte sin conductor, se emplea para la supervisión de la colaboración segura entre personas y máquinas.

Producto recomendado microScan3

Compacto para un gran ahorro de espacio

Automatice su producción y su logística con los vehículos autónomos y el nanoScan3: el sensor suministra datos de navegación fiables y, con sus solo 80 mm de altura, se monta fácilmente en cualquier sitio. ¿Tiene alguna aplicación con un nivel de seguridad menos exigente? Entonces podemos ofrecerle el TiM-S con el nivel de rendimiento (PL) b.

Producto recomendado nanoScan3

Producto recomendado TiM-S

Certificado para el uso en exteriores

El outdoorScan3 certificado por IEC 62998 hace posible una cooperación segura entre personas y máquinas en exteriores. Incluso en condiciones climáticas complicadas, funciona de forma fiable y segura.

Producto recomendado outdoorScan3

Colaboración de igual a igual

Una colaboración estrecha y segura entre personas y robots constituye la base para unos procesos eficientes y ergonómicos en el entorno industrial. La moderna tecnología de seguridad de SICK garantiza una protección fiable contra los riesgos y posibilita además un aumento de la producción.

Valor añadido con las funciones del sistema

La unión hace la inteligencia

Con el Safe EFI-pro System, los escáneres láser de seguridad intercambian todos los datos relevantes de forma automatizada con el controlador de seguridad. De esta forma es posible la monitorización segura de la velocidad "Safe Motion". Además, el software Safety Designer le permite una configuración sencilla de todos los componentes.

Producto recomendado Safe EFI-pro System

Combinado para aplicaciones robóticas

Safe Robotics Area Protection le brinda acceso a posibilidades totalmente nuevas en la colaboración entre personas y máquinas. La combinación entre escáner láser de seguridad y controlador de seguridad se integra con facilidad en todos los mandos habituales de robots gracias a su detallada documentación y a su lógica de control.

Producto recomendado Safe Robotics Area Protection

Funciones diseñadas para la máxima seguridad y productividad

Las exigencias de rentabilidad de los escáneres láser de seguridad y, por tanto, de procesos eficientes y universales, son elevadas. Con ayuda de las funciones inteligentes, la seguridad y la productividad en SICK van de la mano. Gracias al software Safety Designer, dominará la configuración de todas las funciones con toda facilidad.

Producto recomendado microScan3

Producto recomendado nanoScan3

Producto recomendado outdoorScan3

Ajustes exactos Hasta 128 campos de libre configuración y hasta 8 campos de protección simultáneos le ofrecen muchos de los escáneres láser de seguridad de SICK. De esta forma es posible, por ejemplo, adaptar con flexibilidad la zona de vigilancia del escáner láser de seguridad a la velocidad, la carga y las curvas del trayecto. Además, la evaluación múltiple y la resolución pueden ajustarse de forma individual.
Datos de medición precisos Con los escáneres láser de seguridad, a menudo deja de ser necesario el uso de otros sensores de medición. Los datos de medición de alta precisión estarán constantemente disponibles para usted y le permitirán una localización y navegación exactas. Los escáneres láser de seguridad de SICK proporcionan un alcance de navegación de 64 m con una resolución angular de 0,1°.

Manipulación siempre sencilla

Los escáneres láser de seguridad de SICK se integran rápidamente en sus máquinas gracias a sus conexiones externas estandarizadas. La puesta en servicio de los sensores, así como la verificación y la documentación de la máquina, se realizan con facilidad a través de software. El software muestra también el diagnóstico continuo de los estados de la instalación y resulta muy sencillo gracias a la pantalla de uso intuitivo instalada en el dispositivo.
Montaje rápido con cableado estándar

Montaje y cambio de dispositivo rápidos, cableado sencillo gracias al uso de conexiones externas estándar: los escáneres láser de seguridad le ofrecen comodidad. El nanoScan3 se integra directamente en las redes industriales a través de E/S, el microScan3 además a través de EtherNet/IP™, CIP Safety™, PROFIsafe y EtherCAT.

Producto recomendado microScan3

Producto recomendado nanoScan3

Manejo y diagnóstico intuitivos

Tecnología completa pero de uso sencillo: gracias al software de licencia gratuita Safety Designer podrá configurar sus escáneres láser de seguridad con facilidad. Para obtener una perspectiva rápida del estado puede accederse a los datos de diagnóstico adicionalmente desde las teclas o desde la pantalla del dispositivo.

Software de configuración Safety Designer

Descargas