Escáner de código de barras fijo

La solución probada para su identificación de códigos 1D

Los lectores de códigos de barras láser son la primera opción cuando es necesario identificar códigos 1D a gran velocidad, a distancias variables y en condiciones del entorno o de luz difíciles. La tecnología láser lee incluso códigos sucios y de bajo contraste de forma rentable y fiable. Un escáner compacto para numerosas aplicaciones que además es fácil y flexible de integrar.

Más
Escáner de código de barras fijo

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:
35.0 °C 50.0 °C

193 resultados:

Resultado 1 - 8 de 193

Escáner de código de barras fijo
CLV60x
  • Enfoque óptico: Sistema mecánico/electrónico
  • Interfaz de comunicación: Serie
  • Tipo: Variante con cable
  • Distancia de lectura máxima: 70 mm
  • Resolución de código: 0,125 mm ... 0,5 mm
  • Código de procedimiento de impresión: Etiqueta (Label) (códigos impresos)
  • Tipo sensor: Tarjeta de memoria
  • Material de la pantalla frontal: Plástico
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Selector de productos 3D
Escáner de código de barras fijo
CLV61x
  • Enfoque óptico: Sistema mecánico/electrónico
  • Interfaz de comunicación: Serie, CAN
  • Tipo: Variante con cable
  • Distancia de lectura máxima: 365 mm
  • Resolución de código: 0,2 mm ... 1 mm
  • Código de procedimiento de impresión: Etiqueta (Label) (códigos impresos)
  • Tipo sensor: Escáner raster
  • Material de la pantalla frontal: Vidrio
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Selector de productos 3D
Escáner de código de barras fijo
CLV61x
  • Enfoque óptico: Sistema mecánico/electrónico
  • Interfaz de comunicación: PROFINET, USB
  • Tipo: Variante de conexión giratoria Dual Port (4 polos)
  • Distancia de lectura máxima: 330 mm
  • Resolución de código: 0,35 mm ... 0,5 mm
  • Código de procedimiento de impresión: Etiqueta (Label) (códigos impresos)
  • Tipo sensor: Tarjeta de memoria
  • Material de la pantalla frontal: Vidrio
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Selector de productos 3D
Escáner de código de barras fijo
CLV62x
  • Enfoque óptico: Sistema mecánico/electrónico
  • Interfaz de comunicación: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Serie, CAN, CANopen, PROFIBUS DP
  • Distancia de lectura máxima: 347 mm
  • Resolución de código: 0,2 mm ... 1 mm
  • Código de procedimiento de impresión: Etiqueta (Label) (códigos impresos)
  • Tipo sensor: Tarjeta de memoria
  • Material de la pantalla frontal: Plástico
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Selector de productos 3D
Escáner de código de barras fijo
CLV60x
  • Enfoque óptico: Sistema mecánico/electrónico
  • Interfaz de comunicación: Serie
  • Tipo: Variante con cable
  • Distancia de lectura máxima: 70 mm
  • Resolución de código: 0,125 mm ... 0,5 mm
  • Código de procedimiento de impresión: Etiqueta (Label) (códigos impresos)
  • Tipo sensor: Tarjeta de memoria
  • Material de la pantalla frontal: Plástico
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Selector de productos 3D
Escáner de código de barras fijo
CLV63x
  • Enfoque óptico: Sistema mecánico/electrónico
  • Interfaz de comunicación: PROFINET, EtherCAT®, Serie, CAN, CANopen, PROFIBUS DP
  • Tipo: Variante con cable
  • Distancia de lectura máxima: 735 mm
  • Resolución de código: 0,35 mm ... 1 mm
  • Código de procedimiento de impresión: Inkjet (códigos de marcación directa)
  • Tipo sensor: Escáner raster
  • Material de la pantalla frontal: Plástico
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Selector de productos 3D
Escáner de código de barras fijo
CLV69x
  • Enfoque óptico: Enfoque automático
  • Interfaz de comunicación: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Serie, CAN, PROFIBUS DP
  • Tipo: Clavija de clonación
  • Distancia de lectura máxima: 2.100 mm
  • Resolución de código: 0,3 mm ... 1 mm
  • Código de procedimiento de impresión: Etiqueta (Label) (códigos impresos)
  • Tipo sensor: Tarjeta de memoria
  • Material de la pantalla frontal: Vidrio
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Selector de productos 3D
Escáner de código de barras fijo
CLV62x
  • Enfoque óptico: Sistema mecánico/electrónico
  • Interfaz de comunicación: PROFINET, EtherCAT®, Serie, CAN, CANopen, PROFIBUS DP
  • Tipo: Variante con cable
  • Distancia de lectura máxima: 330 mm
  • Resolución de código: 0,2 mm ... 1 mm
  • Código de procedimiento de impresión: Etiqueta (Label) (códigos impresos)
  • Tipo sensor: Tarjeta de memoria
  • Material de la pantalla frontal: Vidrio
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Selector de productos 3D

Resultado 1 - 8 de 193

Ventajas

Las principales ventajas de la identificación basada en láser

Al leer códigos 1D, los lectores de códigos de barras láser combinan flexibilidad, fiabilidad y rentabilidad en un solo dispositivo. Con ángulos de apertura de hasta 60 grados, la mayoría de los anchos de cinta transportadora pueden cubrirse de forma flexible con un solo escáner y los códigos de barras de los objetos pueden identificarse de forma fiable. Al mismo tiempo, la tecnología es especialmente robusta e insensible a la luz artificial.

- Distancias de lectura variables gracias a la gran profundidad de campo y al amplio campo de lectura

- Calidad de lectura estable, incluso cuando cambia la luz artificial

- Lectura fiable con códigos protegidos por láminas y superficies reflectantes

- No requiere iluminación adicional

- Pueden alcanzarse altas velocidades de lectura en aplicaciones de arranque-parada

- Integración rápida y sencilla

El éxito de la lectura al final siempre cuenta

Sean cuales sean las condiciones reinantes en el lugar de trabajo (temperaturas bajo cero, fuertes vibraciones, escasa iluminación, luz artificial intensa u objetos con códigos difíciles de leer), una identificación fiable es crucial. Los lectores de códigos de barras láser fijos realizan trabajos pesados con facilidad y garantizan un alto nivel de fiabilidad.
Para una integración que ahorra espacio Cuando el espacio de instalación es limitado, el diseño compacto de los lectores de códigos de barras láser compensa y permite una instalación sencilla.
Para grandes rangos de trabajo La gran profundidad de campo cubre de forma fiable una amplia gama de tamaños de código a distintas distancias de lectura. Esto significa que un solo dispositivo es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Gracias a la función de autoenfoque, no es necesario un sistema de sensores previo para la conmutación del enfoque.
Para códigos de barras de difícil lectura El spot oval (Oval Spot) detecta fácilmente códigos impresos con poco contraste o desenfocados, incluso con marcas directas de pieza (DPM) en superficies estructuradas.
Para entornos exigentes La limpieza a altas temperaturas, con alta presión o con productos de limpieza agresivos no supone ningún problema gracias a la carcasa de acero inoxidable y al grado de protección IP69K. El panel de plástico opcional y las certificaciones Ecolab también permiten la identificación en zonas HACCP.
Para cambios rápidos de temperatura Lectura fiable de códigos de barras: gracias a la calefacción integrada o acoplada, también es posible en entornos de congelación de hasta –35 °C sin ningún problema. Cuando la temperatura cambia de fría a cálida y viceversa, las pantallas frontales calefactadas garantizan la máxima fiabilidad.
Para objetos brillantes Los códigos de barras sobre o bajo materiales brillantes, como láminas, se leen con fiabilidad gracias al filtro polarizador. De este modo, se puede prescindir de un montaje en ángulo que requiere más espacio.

En cualquier industria como en casa

Ya sea alta velocidad, poco espacio de instalación o códigos de distintos tamaños: los requisitos son tan diversos como las aplicaciones posibles. El objetivo es siempre la identificación correcta y coherente de los códigos 1D, independientemente de las aplicaciones respectivas y de sus condiciones del entorno.
Tecnología de almacenaje y transporte Los lectores de códigos de barras láser fijos también leen códigos de bajo contraste en recipientes, cajas de cartón o palés que no siempre pasan junto al sensor a la misma distancia. Incluso los recipientes apilados pueden detectarse simultáneamente con la variante de espejo oscilante. Con la ayuda de la variante de doble puerto, los escáneres también pueden conectarse entre sí en forma de topología de anillo a prueba de fallos. Esto garantiza una gran flexibilidad para aplicaciones de seguimiento de envíos "track & trace" en procesos intralogísticos.
Embalaje Los lectores de códigos de barras fijos se utilizan en los procesos de envasado para comprobar la calidad y legibilidad de los códigos. En caso necesario, los códigos de barras defectuosos pueden reetiquetarse rápidamente, lo que evita costosas retiradas. Además, se puede realizar una comparación de códigos para una capacidad de rastreo sin confusiones.
Aeropuerto, mensajería, correo urgente, paquetería y servicio postal (CEP) El rendimiento es un factor económico esencial en los procesos de clasificación y entrega. Por ello, los lectores de códigos de barras láser ofrecen resultados óptimos incluso a altas velocidades de transporte. Los escáneres de la serie CLV6 pueden integrarse de forma flexible individualmente o en el sistema y adaptarse a los requisitos de la aplicación. Esto reduce al mínimo la intervención manual y aumenta el rendimiento del sistema, así como la rentabilidad de los procesos.
Fabricación de productos sanitarios Las muestras de pacientes deben asignarse claramente en todo momento y, al mismo tiempo, procesarse con especial rapidez. Por lo tanto, en la automatización de laboratorios la alta presión de tiempo se une a la tolerancia cero a los errores. La serie CLV6 está diseñada precisamente para esta adquisición sin errores a alta velocidad. Gracias a su diseño compacto y a los visores de ventana frontales o laterales, la integración es posible incluso en instalaciones con poco espacio.
Industria alimentaria Para garantizar la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro, cada paso del proceso debe documentarse con precisión. Ya sea en zonas húmedas, secas o congeladas, durante el procesamiento, el llenado o el embalaje, los lectores de códigos de barras láser fijos leen los códigos de barras de forma fiable incluso en condiciones duras y cambiantes y contribuyen a una mayor transparencia del proceso.
Vehículos industriales El escaneado manual de los portacargas era cosa del pasado. En vehículos industriales como carretillas elevadoras o AGV, un lector de código de barras láser fijo identifica automáticamente la carga. El conductor puede ver en una pantalla si la carga y el pedido coinciden. Incluso a temperaturas ambiente muy fluctuantes o en zonas de congelación de hasta –35 °C. Las vibraciones y los cambios rápidos de dirección tampoco suponen un problema para estos robustos dispositivos.

Más productos e información

¿Identificación perfecta? More than a vision. Láser, cámara o RFID: cada tecnología de identificación tiene sus ventajas y, a veces, se necesita más de una. Con el fin de encontrar una solución óptima para cada aplicación, comparamos las tecnologías individuales y ofrecemos un práctico explorador de identificación como ayuda para la toma de decisiones.
Demostración virtual del producto antes de la compra

Traiga nuestros productos a la vida con nuestra herramienta de visualización del campo de lectura:

Seleccione los parámetros de su dispositivo y averigüe con nuestra herramienta qué variante de producto es la solución óptima.

Lectura flexible más datos adicionales: una cuestión de sistema Siempre hay demanda de soluciones de sistema cuando la posición del código en el objeto varía mucho y, por tanto, hay que cubrir hasta seis lados para la identificación del código. Con una estructura del sistema modular, se pueden reunir soluciones adecuadas individualmente que, además del reconocimiento clásico de códigos, también determinan datos logísticos certificados como volumen y peso si es necesario.
El futuro tiene un hogar: 4Dpro SICK agrupa una amplia gama de soluciones de identificación y procesamiento industrial de imágenes bajo el paraguas de 4Dpro. Las conexiones externas, la interfaz de usuario y el concepto de accesorios de las soluciones son uniformes. Esto significa que todos los sensores, incluidos los accesorios, son compatibles entre sí. Así se reduce la variedad de componentes y se ofrece precisamente la flexibilidad necesaria para una automatización eficaz, con un mínimo esfuerzo de integración y menores costes de almacenamiento.
SICK LifeTime Services Desde la planificación del sistema hasta el mantenimiento mediante Smart Services y asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, pasando por trabajos de modernización y formación continua: con servicios totalmente integrales, no solo aumentará el rendimiento de sus plantas y mejorará la seguridad de las personas, sino que también creará la base para un negocio sostenible.

Descargas