Ventajas para el cliente
- Amplia variedad de opciones de montaje y tipos de conexión que permiten un cableado flexible
- Las dimensiones compactas de la carcasa ahorran mucho espacio
- Gracias a sus ejes huecos aislados, el encoder está protegido de daños por corriente en remolino o por altas temperaturas que son transmitidos por el eje
- Protección contra la corrosión generada por el ambiente gracias a la carcasa de acero inoxidable
- Protección frente a la penetración de agua con grado de protección IP hasta el IP69K
- Funcionamiento fiable en entornos difíciles de lavado a alta presión en la industria de alimentos y bebidas con agua caliente y alta presión