Encoders absolutos
ATM90

Fiable, convencional y modular

Ventajas para el cliente

  • Disminución del número de modelos con un encoder apto para cualquier resolución, programable monovuelta y multivuelta
  • Variable gracias a sus diversas opciones de conexión
  • Encoder sin mantenimiento, larga vida útil
  • Rápida puesta en servicio gracias a la función de ajuste cero/predefinida pulsando una tecla del dispositivo o del software
  • Uso seguro gracias a su resistencia a altos niveles de impactos y vibraciones
  • Disponibilidad y servicio en todo el mundo

Visión general

Fiable, convencional y modular

El ATM90 completa la gama de productos del ATM60 con las variantes de eje hueco pasante. El ATM90 SSI funciona con fiabilidad incluso en condiciones del entorno adversas. Su diseño mecánico robusto ofrece la máxima fiabilidad y una larga vida del dispositivo. La exploración magnética monovuelta permite obtener una resolución de máx. 13 bits en el plazo de una vuelta. La salida o detección del número de revoluciones, máx. 13 bits, se efectúa mediante un engranaje mecánico que prácticamente no requiere mantenimiento alguno. Por tanto, el ATM90 SSI no necesita batería. Su corta profundidad de solo 60 mm, combinada con su alta resistencia a oscilaciones e impactos, hacen del ATM90 ideal para el uso en aplicaciones con gran esfuerzo mecánico y marcadas fluctuaciones climáticas.

Lo más destacado
  • Encoder absoluto multivuelta extremadamente robusto de hasta 26 bits
  • Eje hueco pasante con profundidad estrecha
  • Función de ajuste cero/predefinida mediante hardware/software
  • Interfaz de comunicación: SSI, PROFIBUS DP
  • Ajustable electrónicamente, resolución parametrizable
  • Exploración magnética

 

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión encoderMultivuelta
    Tipo de ejeEje hueco pasante
    Diámetro del eje
    Eje hueco pasante12 mm
    1/2″
    16 mm
    Tipo de conexión

    Conector macho, M23, 12 polos, radial

    Cable, De 12 hilos, radial

    Adaptador de conexión de bus, M14, 7 polos, radial

    Racor para cables

    Interfaz de comunicaciónSSI / PROFIBUS DP
    Detalle de la interfaz de comunicaciónDPV0
    Número de pasos por revolución (resolución máx.)
    Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)
    SSI, programable12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    PROFIBUS DP, DPV0, programable13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    13 bit x 11 bit (8.192 x 2.048)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 13 bit (2.048 x 8.192)
    Programable/parametrizable

    Mediante terminal portátil de programación

    Mediante herramienta de ingeniería PLC

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas