Encoders absolutos
ATM60

Fiable, convencional y modular

Ventajas para el cliente

  • Disminución del número de modelos con un encoder apto para cualquier resolución, programable monovuelta y multivuelta
  • Variable gracias a sus diversas opciones de conexión
  • Encoder sin mantenimiento, larga vida útil
  • Un equipo básico flexible con varias opciones de uso gracias a sus mordazas para el eje hueco ciego
  • Rápida puesta en servicio gracias a la función de ajuste cero/predefinida pulsando una tecla del dispositivo o del software
  • Uso seguro gracias a su resistencia a altos niveles de impactos y vibraciones
  • Disponibilidad y servicio en todo el mundo

Visión general

Fiable, convencional y modular

El encoder absoluto multivuelta ATM60 de SICK proporciona información fiable de posición con una resolución de hasta 26 bits, incluso en condiciones del entorno adversas. Esta gama de productos de probada eficacia se basa en la tecnología de medición magnética. Un sensor explora el área monovuelta de 13 bits mediante imanes permanentes. El área multivuelta de 13 bits consta de un reductor magnético. Equipado con un pulsador de ajuste cero, el encoder se puede ajustar cómodamente in situ a cero o al valor que el usuario haya programado. El ATM60 resulta ideal para uso en condiciones adversas gracias a su exploración magnética, su robusta carcasa con grado de protección IP67 y su alta resistencia a los oscilaciones y a las vibraciones.

Lo más destacado
  • Encoder absoluto multivuelta extremadamente robusto de hasta 26 bits
  • Eje macizo con brida clamping o servo, eje hueco ciego, accesorios adaptadores
  • Función de ajuste cero/predefinida mediante hardware/software
  • Interfaz de comunicación: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP o CANopen
  • Ajustable electrónicamente, resolución parametrizable
  • Exploración magnética

 

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión encoderMultivuelta
    Tipo de eje

    Eje macizo, Brida servo

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje hueco desmontable

    Diámetro del eje
    Eje macizo, Brida servo6 mm
    Eje macizo, Brida clamping10 mm
    Eje hueco desmontable15 mm 1)
    Tipo de conexión

    Conector macho, M23, 12 polos, radial

    Cable, De 12 hilos, radial

    Adaptador de conexión para CANopen

    Adaptador de conexión para PROFIBUS

    Adaptador de conexión para DeviceNet

    Interfaz de comunicación

    SSI

    CANopen

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Detalle de la interfaz de comunicaciónDPV0
    Número de pasos por revolución (resolución máx.)
    Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)
    SSI, programable12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    CANopen, programable13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    PROFIBUS DP, DPV0, programable13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    DeviceNet™, programable13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Programable/parametrizable

    Mediante terminal portátil de programación

    Mediante herramienta de ingeniería PLC

    • 1) Las pinzas de 6, 8, 10, 12 y 14 mm, y de 1/4", 3/8" y 1/2" son accesorios que deben adquirirse por separado. No hay ninguna pinza para el diámetro de eje de 15 mm.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas