Encoders absolutos
ARS60 SSI/Parallel

Fiable y convencional

Ventajas para el cliente

  • Resolución de libre programación (hasta 15 bit)
  • Ajuste sencillo del punto cero directamente en el encoder mediante la pulsación de teclas o mediante cable de derivación (versión cableada)
  • Apto para cualquier tipo de montaje gracias a las interfaces mecánicas individualizadas
  • Un equipo básico para el uso flexible gracias a sus mordazas intercambiables para el eje hueco desmontable y el eje hueco pasante
  • Versiones con cable y salida enchufable M23 disponibles en las ejecuciones axial y radial

Visión general

Fiable y convencional

La estructura modular que ofrece la tecnología CoreTech convierte al encoder absoluto monovuelta ARS60 en la solución personalizada ideal para cualquier aplicación. Resulta una verdadera solución universal que prácticamente se adapta a cualquier necesidad, ofreciendo en todas las variantes mecánicas convencionales cualquier número de pasos entre 2 y 32.768, además de salida SSI o paralela.

Lo más destacado
  • Encoder absoluto monovuelta
  • Resolución: hasta 15 bits (32.768 pasos)
  • Interfaz eléctrica: SSI con tipo de código Gray o Gray-Exceso
  • Interfaz eléctrica: paralelo con tipo de código Gray, Gray-Exceso, binario, BCD
  • Función de puesta a cero
  • Interfaces mecánicas: brida clamping, brida servo, eje hueco desmontable o pasante
  • Tipo de protección: hasta IP66

 

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión encoderMonovuelta
    Tipo de eje

    Eje macizo, Brida servo

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje hueco desmontable

    Eje hueco pasante

    Diámetro del eje
    Eje macizo, Brida servo6 mm
    Eje macizo, Brida clamping10 mm
    Eje hueco desmontable15 mm 1)
    Eje hueco pasante14 mm 2)
    Tipo de conexión

    Conector macho, M23, 12 polos, radial

    Conector macho, M23, 12 polos, axial

    Cable, De 11 hilos, radial

    Cable, De 11 hilos, axial

    Conector macho, M23, 21 polos, radial

    Conector macho, M23, 21 polos, axial

    Cable, De 22 hilos, radial

    Cable, De 22 hilos, axial

    Interfaz de comunicaciónSSI / En paralelo
    Número de pasos por revolución (resolución máx.)
    SSI360
    720
    1.024 (10 bit)
    1.892
    2.048 (11 bit)
    3.600
    4.096 (12 bit)
    5.000
    7.200
    8.192 (13 bit)
    10.000
    16.384 (14 bit)
    18.000
    21.600
    32.767
    32.768 (15 bit)
    2.880
    512 (9 bit)
    256 (8 bit)
    72
    1.000
    1.440
    2.000
    4.000
    8.640
    9.192
    9.360
    12.800
    18.080
    28.800
    32.000
    32.400
    32.766
    14.400
    500
    6.000
    7.400
    200
    4.320
    10
    1.576
    30.000
    32.768
    36
    25.000
    1.638
    2.018 (11 bit)
    4.086
    9.000
    28.672
    22.528
    24.576
    En paralelo9
    256 (8 bit)
    360
    500
    512 (9 bit)
    720
    1.024 (10 bit)
    2.048 (11 bit)
    3.600
    4.096 (12 bit)
    8.192 (13 bit)
    10.000
    32.767
    32.768 (15 bit)
    800
    2.880
    5.000
    2.000
    16.384
    15
    64 (6 bit)
    16.384 (14 bit)
    12
    2.500
    860
    8
    1.000
    18.000
    7.200
    6.017
    18
    1.440
    120
    128
    400
    452
    4.090
    11.520
    8.100
    32.768
    48
    64
    100
    454
    7.920
    1.375
    24
    34
    180
    1.360
    4.000
    576
    2.534
    14.400
    3.621
    10.240
    19
    72
    232
    8.000
    7.999
    200
    40
    5.760
    5.808
    16
    42
    2.280
    2.400
    24.000
    36
    720 (15 bit)
    21.600
    1.924
    900
    60
    78
    144
    49
    54
    4.096
    22.800
    Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)
    • 1) Las pinzas de 6, 8, 10, 12 y 14 mm, y de 1/4", 3/8" y 1/2" son accesorios que deben adquirirse por separado. No hay ninguna pinza para el diámetro de eje de 15 mm.
    • 2) Pedir mordazas para 6, 8, 10 y 12 mm, así como 1/4", 3/8" y 1/2" como accesorio extra.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas