Encoders absolutos
AHS/AHM36

AHS36A-BDAC016384
1073484
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Rendimiento
      Número de pasos por revolución (resolución máx.)16.384 (14 bit)
      Límites de fallos G0,35° (A 20 °C) 1)
      Desviación típica de repetición σr0,2° (A 20 °C) 2)
      • 1) Según DIN ISO 1319-1, la posición del límite de fallo superior e inferior depende de la situación de montaje; el valor especificado se refiere a la posición simétrica, es decir, la desviación tiene el mismo valor en dirección superior e inferior.
      • 2) Según DIN ISO 55350-13; el 68,3% de los valores medidos se encuentran dentro del rango especificado.
    • Interfaz
      Interfaz de comunicaciónSSI
      Tiempo de inicialización100 ms 1)
      Tiempo de formación de posición125 µs
      Datos de procesoPosición
      Tipo de códigoGray
      Desarrollo de la codificación programableCW/CCW (V/R̅) parametrizable por cable
      Frecuencia de ciclo2 MHz 2)
      Set (ajuste electrónico)H activo (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V)
      Horario/antihorario (secuencia de pasos en el sentido de giro)L activo (L = 0 - 1 V, H = 2,0 - Us V)
      • 1) Transcurrido este tiempo, pueden leerse las posiciones válidas.
      • 2) Mínima, nivel LOW (reloj+): 250 ns.
    • Datos eléctricos
      Tipo de conexiónConector macho, M12, 8 polos, universal
      Tensión de alimentación4,5 ... 32 V DC
      Consumo de energía≤ 1,5 W (sin carga)
      Protección frente a inversión de polaridad
      MTTFd: Tiempo medio hasta un fallo peligroso230 años (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Este producto es un producto estándar y no constituye un producto de seguridad en el sentido de la Directiva de Máquinas. Calculo basado en la carga nominal de los componentes, a una temperatura ambiente media de 40 °C y a una frecuencia de uso de 8760 h/a. Todos los fallos electrónicos son considerados peligrosos. Para información más detallada, véase el documento n.º 8015532.
    • Datos mecánica
      Características mecánicasEje hueco desmontable
      Diámetro del eje10 mm
      Peso0,12 kg 1)
      Material, ejeAcero inoxidable
      Material de la bridaAluminio
      Material de la carcasaCinc
      Par de arranque1 Ncm (+20 °C)
      Par de operación< 1 Ncm (+20 °C)
      Movimiento admisible del eje estático

      ± 0,3 mm (radial)

      ± 0,3 mm (axial)

      Movimiento admisible del eje dinámico

      ± 0,1 mm (radial)

      ± 0,1 mm (axial)

      Velocidad de servicio≤ 6.000 min⁻¹ 2)
      Momento de inercia del rotor15 gcm²
      Tiempo de vida de los cojinetes2,0 x 10^9 revoluciones
      Aceleración angular≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Referido a dispositivos con conector macho.
      • 2) Al planificar el rango de la temperatura de servicio, hay que tener en cuenta un autocalentamiento de 3,5 K por 1.000 rpm.
    • Datos de ambiente
      CEMSegún las normas EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3
      Grado de protección

      IP66 (Según IEC 60529)

      IP67 (Según IEC 60529)

      Humedad relativa permisible90 % (Condensación no permitida)
      Rango de temperatura de servicio–40 °C ... +85 °C
      Rango de temperatura de almacenamiento–40 °C ... +100 °C, Sin embalaje
      Resistencia a choques100 g, 6 ms (Según la norma EN 60068-2-27)
      Resistencia a las vibraciones20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (Según la norma EN 60068-2-6)
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ECl@ss 10.027270502
      ECl@ss 11.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Dibujos técnicos

    AHS36A-BDAC016384
    Esquema de dimensiones Eje hueco ciego, conector macho
    AHS36A-BDAC016384
    Asignación de PIN Conector macho M12 de 8 polos y conexión por cable, cable de 8 hilos, SSI/Gray