Encoders absolutos
AHS/AHM36

AHM36A-BDQC014x12
1101479
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Rendimiento
      Número de pasos por revolución (resolución máx.)16.384 (14 bit)
      Número de revoluciones4.096 (12 bit)
      Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      Límites de fallos G0,35° (A 20 °C) 1)
      Desviación típica de repetición σr0,2° (A 20 °C) 2)
      • 1) Según DIN ISO 1319-1, la posición del límite de fallo superior e inferior depende de la situación de montaje; el valor especificado se refiere a la posición simétrica, es decir, la desviación tiene el mismo valor en dirección superior e inferior.
      • 2) Según DIN ISO 55350-13; el 68,3% de los valores medidos se encuentran dentro del rango especificado.
    • Interfaz
      Interfaz de comunicaciónIO-Link
      Detalle de la interfaz de comunicaciónIO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)
      Tiempo de inicialización2 s 1)
      Tiempo de ciclo≤ 3,2 ms
      Smart SensorComunicación Eficiente, Enhanced Sensing, Diagnóstico
      Datos de procesoPosición, Velocidad, Levas electrónicas, Valores límite, posición lineal, velocidad lineal, errores y advertencias, señales de conmutación en patilla 2
      Datos de parametrización

      Rango de pasos por revolución

      Número de revoluciones

      PRESET

      Dirección de conteo

      Velocidad de exploración para monitorización de velocidad

      Unidad de salida del valor de velocidad

      Funcionalidad de eje giratorio

      Levas electrónicas (2 canales x 8 levas)

      Valores límite

      Longitud de medición lineal por 360°

      Configuración de patilla 2

      Datos de diagnóstico disponibles

      Temperatura mínima y máxima

      Velocidad máxima

      Contador Power on

      Contador de horas de servicio Power on/Motion

      Contador de cambios de sentido/Contador de movimientos cw/Contador de movimientos ccw

      Tensión de servicio mínima y máxima

      Distancia recorrida

      Información de estadoA través del LED de estado
      Entrada conmutada/Salida conmutada
      Frecuencia de entrada pines 2≤ 100 Hz
      Frecuencia de salida pines 2≤ 100 Hz
      • 1) Transcurrido este tiempo, pueden leerse las posiciones válidas.
    • Datos eléctricos
      Tipo de conexiónConector macho, M12, 4 polos, universal
      Tensión de alimentación18 ... 30 V
      Consumo de energía≤ 1,5 W
      Protección frente a inversión de polaridad
      MTTFd: Tiempo medio hasta un fallo peligroso240 años (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Este producto es un producto estándar y no constituye un producto de seguridad en el sentido de la Directiva de Máquinas. Calculo basado en la carga nominal de los componentes, a una temperatura ambiente media de 40 °C y a una frecuencia de uso de 8760 h/a. Todos los fallos electrónicos son considerados peligrosos. Para información más detallada, véase el documento n.º 8015532.
    • Datos mecánica
      Características mecánicasEje hueco desmontable
      Diámetro del eje10 mm
      Peso0,12 kg 1)
      Material, ejeAcero inoxidable
      Material de la bridaAluminio
      Material de la carcasaCinc
      Par de arranque< 1 Ncm (+20 °C)
      Par de operación< 1 Ncm (+20 °C)
      Movimiento admisible del eje estático

      ± 0,3 mm (radial)

      ± 0,3 mm (axial)

      Movimiento admisible del eje dinámico

      ± 0,1 mm (radial)

      ± 0,1 mm (axial)

      Velocidad de servicio≤ 6.000 min⁻¹
      Momento de inercia del rotor15 gcm²
      Tiempo de vida de los cojinetes2,0 x 10^9 revoluciones
      Aceleración angular≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Referido a dispositivos con conector macho.
    • Datos de ambiente
      CEMSegún las normas EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 y EN 61131-9
      Grado de protección

      IP66 (CEI 60529)

      IP67 (CEI 60529)

      Humedad relativa permisible90 % (Condensación no permitida)
      Rango de temperatura de servicio–40 °C ... +85 °C
      Rango de temperatura de almacenamiento–40 °C ... +100 °C, Sin embalaje
      Resistencia a choques100 g, 6 ms (Según la norma EN 60068-2-27)
      Resistencia a las vibraciones20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (Según la norma EN 60068-2-6)
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ECl@ss 10.027270502
      ECl@ss 11.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Dibujos técnicos

    AHM36A-BDQC014x12
    Esquema de dimensiones Eje hueco ciego, conector macho
    AHM36A-BDQC014x12
    Asignación de PIN