Encoders absolutos
AFS/AFM60 Inox

Resistente, preciso, programable

Ventajas para el cliente

  • Alta resistencia a las influencias del entorno gracias a la carcasa de acero inoxidable
  • Alto grado de estanqueidad gracias al tipo de protección IP67 y al retén anular
  • Su alta resolución monovuelta de hasta 18 bits (AFS60 Inox) permite su uso en aplicaciones con grandes exigencias de exactitud de medición
  • La gran variedad de interfaces mecánicas permite adaptar el encoder de una forma óptima a las situaciones de instalación específicas de cada aplicación
  • Montaje sencillo gracias a su tamaño compacto, incluso en espacios reducidos
  • Reduce los costes de almacenamiento y los tiempos de parada, ya que el cliente puede programar por su cuenta el encoder usando los dispositivos de programación PGT-08-S y PGT-10-Pro

Visión general

Resistente, preciso, programable

Con una resolución total de 18 bits (AFS60 Inox) o 30 bits (AFM60 Inox) y una amplia gama de parámetros programables, los encoders absolutos monovuelta AFS60 Inox y los encoders absolutos multivuelta AFM60 Inox constituyen un nuevo referente en el sector de los encoders de acero inoxidable.

La gran resolución, el elevado tipo de protección IP y la carcasa de acero inoxidable hacen posible su utilización en aplicaciones con condiciones ambientales adversas. Los encoders están equipados con una interfaz SSI y, además, el AFM60 Inox cuenta con la combinación de interfaces SSI + incremental y SSI + Sin/Cos. Ambos encoders pueden programarse mediante el dispositivo de programación PGT-08-S basado en PC o el dispositivo de programación portátil PGT-10-Pro.

Lo más destacado
  • Carcasa, brida y eje fabricados en acero inoxidable
  • Brida clamping, servo o cuadrada con eje macizo y eje hueco de inserción
  • Tipo de protección: IP67
  • Resolución: hasta 262.144 pasos por revolución y 4.096 revoluciones
  • Interfaces eléctricas: SSI, SSI + incremental, SSI + Sin/Cos
  • Programación opcional mediante PGT-08-S y PGT-10-Pro

 

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión encoderMonovuelta / multivuelta
    Tipo de eje

    Eje macizo, Brida servo

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje macizo, Brida cuadrada

    Eje hueco desmontable

    Diámetro del eje
    Eje macizo, Brida servo6 mm
    Eje macizo, Brida clamping10 mm
    Eje macizo, Brida cuadrada10 mm
    Eje hueco desmontable8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Tipo de conexión

    Conector macho, M12, 8 polos, radial

    Cable, de 8 hilos, radial

    Conector macho, M12, 12 polos, radial

    Cable, De 12 hilos, radial

    Interfaz de comunicaciónSSI
    Detalle de la interfaz de comunicación

    SSI + incremental

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    Número de pasos por revolución (resolución máx.)
    SSI262.144 (18 bit)
    16.384 (14 bit)
    36.000
    Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)
    SSI18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    SSI, SSI + incremental18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    HTL
    SSI, SSI + incremental18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    TTL
    SSI, SSI + incremental18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    Programable/parametrizableMediante terminal portátil de programación
    • 1) 5/8″ con multivuelta no disponibles.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas