Encoders absolutos
AFS/AFM60 EtherNet/IP

Inteligencia, potencia y precisión

Ventajas para el cliente

  • Servidor web integrado para una configuración simplificada al máximo, sin necesidad de conocimientos técnicos específicos en interfaces
  • Servidor FTP para actualizaciones directas del firmware in situ y en las instalaciones existentes
  • Función DLR (Device-Level-Ring) para una mayor disponibilidad de la instalación gracias a la comunicación en red redundante
  • Indicación del estado mediante 5 LED bicolor en el sensor, para una primera indicación rápida de su estado operativo
  • Diagnóstico amplio con cabecera de fallo de 32 bits
  • Escalabilidad completa gracias a la funcionalidad de eje circular para resoluciones binarias y no binarias, así como para revoluciones completas multivuelta (cálculo de la transmisión).
  • Dirección IP individual por conmutador DHCP o predefinida por conmutador DEC

Visión general

Inteligencia, potencia y precisión

Los encoders AFS60/AFM60 EtherNet/IP de SICK son los primeros sensores de su clase que disponen tanto de un servidor web activo como de bloques de funciones para su integración en el bus de campo. Los fabricantes de máquinas, los integradores y los clientes finales se benefician, entre otras cosas, de una puesta en servicio sencilla, de un ahorro significativo de esfuerzos de parametrización, y del acceso al encoder directo y posible en todo momento a través de la interfaz de usuario HMI de la máquina. Además, estos encoders están equipados con un servidor FTP que permite la actualización directa del firmware. La posibilidad de parametrización a través de servidor web abre opciones completamente nuevas en términos de puesta en servicio, asistencia y mantenimiento a cargo de operadores con una gran variedad de capacidades y conocimientos técnicos en interfaces.

Lo más destacado
  • Encoder absoluto de alta resolución (30 bits)
  • Servidor web integrado y servidor FTP
  • Función DLR (Device-Level-Ring)
  • Bloque de funciones
  • Funciones de diagnóstico variadas
  • Direccionamiento IP por software o hardware
  • Funcionalidad de eje circular (cálculo de la transmisión)

 

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión encoderMultivuelta / monovuelta
    Tipo de eje

    Eje hueco desmontable

    Eje macizo, Brida servo

    Eje macizo, Brida clamping

    Diámetro del eje
    Eje hueco desmontable10 mm
    12 mm
    15 mm
    1/2″
    14 mm
    8 mm
    1/4"
    3/8"
    5/8″
    Eje macizo, Brida servo6 mm
    Eje macizo, Brida clamping10 mm
    3/8"
    6 mm
    Tipo de conexión

    Conector macho, M12, 4 polos, axial

    Conector hembra, M12, 4 polos, axial

    Interfaz de comunicaciónEtherNet/IP™
    Número de pasos por revolución (resolución máx.)
    EtherNet/IP™262.144 (18 bit)
    Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)
    EtherNet/IP™18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programable/parametrizable

    Mediante servidor web

    Mediante herramienta de ingeniería PLC

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas