Encoders absolutos
AFS/AFM60 EtherCAT®

Inteligencia, potencia y precisión

Ventajas para el cliente

  • Aumento de la productividad gracias a las funciones de diagnóstico inteligentes y a la alta velocidad de transmisión de datos
  • Aumento de la fiabilidad de red gracias a la detección temprana de errores
  • Instalación sencilla con distintas posibilidades de configuración
  • Configuración flexible y sencilla con alta resolución para distintas aplicaciones con valores binarios, enteros y “números decimales” basados en la funcionalidad de eje circular
  • Máxima disponibilidad de la instalación gracias a la tecnología de conmutador integrado
  • Diseño compacto y rentable

Visión general

Inteligencia, potencia y precisión

Funciones de diagnóstico inteligentes y alta velocidad de transmisión de datos: los encoders absolutos de alta resolución AFS/AFM60 EtherCAT® son sinónimo de velocidad y exactitud de medición en el sector de la automatización. Las completas funciones para el diagnóstico de parámetros como la temperatura o el tiempo de funcionamiento, así como la detección temprana de errores, aumentan la fiabilidad de la red. Las distintas posibilidades de configuración, como el ajuste de la resolución, del sentido de giro o de la unidad para la medición de velocidad, facilitan la instalación y permiten a cada cliente adaptar el dispositivo a su aplicación particular. Gracias a su diseño compacto, los encoders absolutos AFS/AFM60 EtherCAT® también pueden usarse en lugares con limitaciones de espacio. La tecnología de conmutador integrado garantiza la máxima disponibilidad de las instalaciones y máquinas, lo cual contribuye a aumentar la productividad.

Lo más destacado
  • Encoder de alta resolución, encoder absoluto de 30 bits (18 bits en la variante monovuelta y 12 bits en la multivuelta)

  • Brida clamping, brida servo y eje hueco desmontable

  • Tipo de conexión: 3 conectores macho M12, axiales

  • Velocidad de transmisión de datos “sobre la marcha” en un rango de µs

  • Interfaz EtherCAT® CoE (CiA DS-301) Device profile (CiA DS-406)

  • Funcionalidad de eje circular

  • Alarmas, avisos y funciones de diagnóstico de la velocidad, posición, temperatura, tiempo de funcionamiento, etc.

  • Indicador de estado con 5 LED

 

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión encoderMultivuelta / monovuelta
    Tipo de eje

    Eje hueco desmontable

    Eje macizo, Brida servo

    Eje macizo, Brida clamping

    Diámetro del eje
    Eje hueco desmontable8 mm
    3/8"
    12 mm
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Eje macizo, Brida servo6 mm
    Eje macizo, Brida clamping10 mm
    Tipo de conexión

    Conector macho, M12, 4 polos, axial

    Conector hembra, M12, 4 polos, axial

    Interfaz de comunicaciónEtherCAT®
    Detalle de la interfaz de comunicaciónCoE (CAN over EtherCAT®)
    Número de pasos por revolución (resolución máx.)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)262.144 (18 bit)
    Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programable/parametrizableMediante herramienta de ingeniería PLC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas