Encoders absolutos
ACM60

Compacto, universal, directo

Ventajas para el cliente

  • La configuración intuitiva del campo de medición directamente en el dispositivo a través del teclado de membrana (función de aprendizaje) ahorra tiempo y no requiere conocimientos técnicos específicos.
  • Su diseño compacto que incluye tecnología de conexión M12 permite usar el encoder en espacios muy reducidos, posibilitando así nuevos grados de libertad en el desarrollo y el diseño de las máquinas.
  • Las interfaces analógicas (intensidad/ tensión) son una solución económica para determinar la posición y el recorrido, contribuyendo así a la reducción de costes de todo el sistema.

Visión general

Compacto, universal, directo

La gama de encoders ACM60 (multivuelta) dispone de una interfaz analógica con una resolución máxima total de hasta 13.107 pasos. Gracias a la función de aprendizaje de la membrana de programación, el campo de medición puede programarse directamente en el dispositivo de forma intuitiva y sencilla con unos pocos clics. En función de la variante del dispositivo, se emite una señal de intensidad de 4-20 mA o una señal de tensión de 0-10 voltios.

Lo más destacado
  • Encoder absoluto compacto de 60 mm hasta 13107 pasos

  • Brida servo

  • Salida enchufable radial

  • Interfaz analógica 4 … 20 mA o 0 … 10 V

  • Programación mediante teclado de membrana en el encoder

  • Clase de protección IP68

  • Temperatura de servicio: –30 °C a +80 °C

 

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión encoderMultivuelta
    Tipo de ejeEje macizo, Brida servo
    Diámetro del eje
    Eje macizo, Brida servo6 mm
    Tipo de conexiónConector macho, M12, 5 pines, radial
    Interfaz de comunicaciónAnalógica
    Detalle de la interfaz de comunicación

    Corriente / 4...20 mA

    Tensión / 0...10 V

    Número de pasos por revolución (resolución máx.)
    Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)
    Analógica, Corriente, no programable10.485 x 64
    Analógica, Tensión, no programable13.107 x 64
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas