Encoders absolutos
A3M60 PROFIBUS

Compacto, robusto y preciso

Ventajas para el cliente

  • Máxima disponibilidad de la instalación incluso en condiciones ambientales extremas
  • Reducción de los costes de mantenimiento gracias a la lectura magnética sin contacto monovuelta y multivuelta
  • Diseño compacto y rentable: una solución concebida para lugares con limitaciones de espacio
  • Alta productividad gracias a la rapidez de comunicación y del cálculo de posiciones
  • Insensible a la suciedad y a la condensación: ideal para condiciones ambientales adversas
  • Muy buena relación calidad-precio

Visión general

Compacto, robusto y preciso

El A3M60 PROFIBUS es un encoder multivuelta extraordinariamente robusto en una carcasa de 60 mm. Gracias a su exploración magnética, por lo tanto, sumamente robusta, ofrece la máxima fiabilidad incluso en condiciones ambientales extremas, tanto en su versión monovuelta como en los modelos multivuelta. La nueva tecnología monovuelta permite alcanzar altas resoluciones con la robustez de un sensor magnético, lo que hasta el momento solo era posible con sistemas ópticos. La innovadora tecnología multivuelta sin engranajes reduce al mínimo el número de componentes móviles del A3M60, aportando así una mayor vida útil del dispositivo, una reducción de los costes de mantenimiento y una disponibilidad de la instalación óptima. La tecnología sumamente compacta de las versiones monovuelta y multivuelta ofrece al usuario una solución eficiente desde el punto de vista del coste y del espacio. Junto con la interfaz integrada PROFIBUS, el A3M60 resulta especialmente indicado para su uso en aplicaciones con problemas de espacio.

Lo más destacado
  • Encoder absoluto multivuelta de gran robustez, de hasta 31 bits (14 bits monovuelta y 17 bits multivuelta)
  • Brida de apriete, brida servo o eje hueco de inserción
  • Diseño compacto (<70 mm)
  • Interfaz PROFIBUS integrada con funcionalidad DP V0, V1 y V2 (en función del modelo)
  • Sistema de conexión: 3 conectores macho M12
  • Clase de protección hasta IP 67
  • Temperatura de trabajo: –30 a +80 °C (en función del modelo)

 

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión encoderMultivuelta
    Tipo de eje

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje macizo, Brida servo

    Eje hueco desmontable

    Diámetro del eje
    Eje macizo, Brida clamping10 mm
    Eje macizo, Brida servo6 mm
    Eje hueco desmontable8 mm
    10 mm
    12 mm
    14 mm
    15 mm
    1/2″
    3/8"
    5/8″
    Tipo de conexión

    Conector macho, M12, 5 pines, axial

    Conector hembra, M12, 5 pines, axial

    Interfaz de comunicaciónPROFIBUS DP / PROFIBUS DP / PROFIBUS DP / PROFIBUS DP
    Detalle de la interfaz de comunicación

    DPV0

    DPV1

    DPV2

    Número de pasos por revolución (resolución máx.)
    Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)
    PROFIBUS DP, DPV013 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    14 bit x 17 bit (16.384 x 131.072)
    PROFIBUS DP, DPV014 bit x 17 bit (16.384 x 131.072)
    PROFIBUS DP
    PROFIBUS DP, DPV1
    DPV2
    Programable/parametrizableMediante herramienta de ingeniería PLC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas