Encoder de rueda de medida
MWS120

Medición precisa de movimientos lineales con presión de apriete ajustable

Ventajas para el cliente

  • Ajuste fino de la presión de apriete para una mayor calidad y seguridad en los procesos sobre distintas superficies
  • Resuelve a la perfección cualquier tarea de medición lineal gracias a las distintas superficies de la rueda de medición y a la presión de apriete ajustable
  • Admite combinaciones personalizadas para cada cliente gracias a su amplia selección de encoder, interfaces y ruedas de medición
  • Diseño inteligente para una fácil integración en el entorno de aplicaciones y de control
  • Ahorro de tiempo gracias al sencillo montaje y a la rápida puesta en servicio
  • Presión de apriete y posición de mantenimiento ajustables sin herramienta

Selección de productos

MWS120.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

MWS120.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

MWS120.ui.config.teaser.productselection.msg

Mostrar todo Ocultar todo
Mostrar todo Ocultar todo
Filtrar por:

Comprobando su configuración deseada...

El resultado de la configuración no ha podido crearse todavía. Por favor, complete las entradas que faltan – las identificará por el símbolo de admiración o contacte con nosotros.

69 resultados:

Resultado 1 - 24 de 69

View:

Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano lisa
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 30 V
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
  • Impulsos por revolución: 2.048
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano lisa
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 5,5 V
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300, 1091257
  • Impulsos por revolución: 300
  • Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano estriada
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 5,5 V
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300, 1091257
  • Impulsos por revolución: 300
  • Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70
  • Interfaz de comunicación: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Tensión de alimentación: 18 V ... 30 V
  • Encoder instalado: AHS/AHM36 IO-Link, AHM36A-SCQC000A30, 1108598
  • Resolución máx.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 4 polos, universal
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano granulada
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 30 V
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
  • Impulsos por revolución: 2.048
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70
  • Interfaz de comunicación: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Tensión de alimentación: 18 V ... 30 V
  • Rango de pasos por revolución: 16.384 (14 bit)
  • Encoder instalado: AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 4 polos, universal
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Moleteado en cruz de aluminio
  • Interfaz de comunicación: 10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
  • Tensión de alimentación: 10 V DC ... 30 V DC
  • Rango de pasos por revolución: 262.144 (18 bit)
  • Encoder instalado: AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
  • Tipo de conexión: Conector macho, 1x, M12, 4 polos, axial, Conector hembra, 2x, M12, 4 polos, axial
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano estriada
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 30 V
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1070746
  • Impulsos por revolución: 1.024
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, con conector macho, M12, 8 polos, universal, 0,5 m
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano granulada
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 5,5 V
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4AQ00050, 1091257
  • Impulsos por revolución: 50
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, con conector macho, M23, 12 polos, universal, 0,5 m
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70
  • Tensión de alimentación: 10 V DC ... 30 V DC
  • Interfaz de comunicación: 10 V DC ... 30 V DC, EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
  • Rango de pasos por revolución: 262.144 (18 bit)
  • Encoder instalado: AFS60 EtherCAT®, AFS60A-S4EB262144, 1059071
  • Tipo de conexión: Conector macho, 1x, M12, 4 polos, axial, Conector hembra, 2x, M12, 4 polos, axial
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano lisa
  • Tensión de alimentación: 10 V ... 30 V
  • Interfaz de comunicación: 10 V ... 30 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4CC03600, 1091257
  • Impulsos por revolución: 3.600
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 500 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano granulada
  • Interfaz de comunicación: 10 V ... 30 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Tensión de alimentación: 10 V ... 30 V
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4CC02000, 1091257
  • Impulsos por revolución: 2.000
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 500 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70
  • Tensión de alimentación: 10 V DC ... 30 V DC
  • Interfaz de comunicación: 10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
  • Rango de pasos por revolución: 262.144 (18 bit)
  • Encoder instalado: AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
  • Tipo de conexión: Conector macho, 1x, M12, 4 polos, axial, Conector hembra, 2x, M12, 4 polos, axial
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70
  • Tensión de alimentación: 10 V DC ... 30 V DC
  • Interfaz de comunicación: 10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
  • Rango de pasos por revolución: 262.144 (18 bit)
  • Encoder instalado: AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
  • Tipo de conexión: Conector macho, 1x, M12, 4 polos, axial, Conector hembra, 2x, M12, 4 polos, axial
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano lisa
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 30 V
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4FL03000
  • Impulsos por revolución: 3.000
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 3 m
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano lisa
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 30 V
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1070746
  • Impulsos por revolución: 1.024
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, con conector macho, M12, 8 polos, universal, 0,5 m
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70
  • Interfaz de comunicación: 10 V ... 30 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Tensión de alimentación: 10 V ... 30 V
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4CP02500
  • Impulsos por revolución: 2.500
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, con conector macho, M12, 8 polos, universal, 0,5 m
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano lisa
  • Interfaz de comunicación: 10 V ... 30 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Tensión de alimentación: 10 V ... 30 V
  • Encoder instalado: DBS60 Core, DBS60E-S4CK01500, 1128140
  • Impulsos por revolución: 1.500
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano granulada
  • Interfaz de comunicación: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Tensión de alimentación: 18 V ... 30 V
  • Rango de pasos por revolución: 16.384 (14 bit)
  • Encoder instalado: AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 4 polos, universal
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano lisa
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 32 V
  • Encoder instalado: DFS60, DFS60B-S4PM10000, 1036726
  • Impulsos por revolución: 10.000
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 5 m
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 32 V
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, Incremental, TTL, HTL
  • Encoder instalado: DFS60, DFS60B-S4PM10000, 1036724
  • Impulsos por revolución: 10.000
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 5 m
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 32 V
  • Encoder instalado: DFS60, DFS60A-S4PC65536, 1036726
  • Impulsos por revolución: 65.536
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, SSI
  • Tensión de alimentación: 4,5 V ... 32 V
  • Rango de pasos por revolución: 3.600
  • Encoder instalado: AHS36 SSI, AHS36B-SCAC003600, 1102314
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, universal
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoder de rueda de medida
MWS120
  • Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
  • Superficie de la rueda de medida: Superficie de poliuretano estriada
  • Tensión de alimentación: 18 V ... 30 V
  • Interfaz de comunicación: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Rango de pasos por revolución: 16.384 (14 bit)
  • Encoder instalado: AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 4 polos, universal
Pieza
Detalles
Comparar ahora

Resultado 1 - 24 de 69

    Visión general

    Medición precisa de movimientos lineales con presión de apriete ajustable

    MWS120 es un sistema de rueda de medición que registra los movimientos lineales de manera directa y fiable. El recorrido de resorte de 10 mm y una presión de apriete fácilmente ajustable permiten la compensación de movimientos de la superficie medida en perpendicular al movimiento de medición. Esto redunda en una medición precisa con un contacto sin daños en la superficie medida. También admite el cambio manual fácil y seguro a la posición de mantenimiento. Gracias a ello, las tareas de mantenimiento se realizan en poco tiempo. Gracias a su diseño inteligente y a una separación de ejes de solo 120 mm, el MWS120 se integra perfectamente en la aplicación. Soluciones individuales gracias a la amplia selección de distintos encoder e interfaces, así como ruedas de medición con distintas superficies y diámetros.

    Lo más destacado
    • Presión de apriete ajustable manualmente en 6 pasos de 0–24 N
    • Distancia compacta entre ejes (120 mm) que permite un montaje flexible
    • Posición de mantenimiento alcanzable manualmente
    • Selección de distintas superficies y diámetros de la rueda de medición
    • Interfaces de encoder incremental o absoluto combinables

    Ventajas

    Innovador, de manejo cómodo y funcionamiento fiable

    MWS120 es un innovador sistema de rueda de medición para unas mediciones exactas que se caracteriza por el alto grado de confort en su manejo. El montaje del sistema de rueda de medición es rápido, sencillo y fiable; además, no requiere herramientas especiales. Gracias a sus versátiles opciones de interfaz, el MWS120 puede integrarse en casi cualquier tipo de unidad de control. Con ayuda del MWS120 de ajuste individual se reducen los daños causados por presión en superficies de medición delicadas, así como las imprecisiones causadas por variaciones en la velocidad cuando hay una alta aceleración. Para las tareas de mantenimiento, el sistema de rueda de medición se pone en posición de mantenimiento manualmente sin el uso de herramientas. A continuación, la tensión de resorte puede ajustarse manualmente, con facilidad y sin necesidad de herramientas al valor de fuerza deseado y el MWS120 vuelve a ponerse rápidamente en funcionamiento. El diseño robusto e inteligente del MWS120 lo convierte en una solución robusta e ideal para múltiples tareas de medición lineal.

    IO-Link, EtherNet/IPTM, incremental.... el MWS120 ofrece numerosas interfaces.

    La fuerza de resorte se ajusta con flexibilidad entre 0 N y 24 N para adaptarse a cualquier tarea de medición.

    Gracias a sus distintas opciones de rueda de medición, con distintas superficies y perímetros, evitan daños al material y reducen con eficacia el deslizamiento.

    Sencillo, cómodo y fiable: el MWS120 se integra rápidamente y, gracias a su diseño inteligente, se pone en funcionamiento manualmente sin herramientas. Esto hace que el manejo del sistema de rueda de medición sea especialmente cómodo.

    Diseño inteligente para un rápido montaje y una integración fiable

    El MWS120 está diseñado para facilitar un uso lo más sencillo posible. Esto significa que el sistema de rueda de medición se monta en solo cuatro sencillos pasos y ya está operativo.

    Gracias al diseño inteligente del MWS120, la tensión de resorte se ajusta manualmente con flexibilidad entre 0 N y 24 N, en 6 pasos de 4 N cada uno y sin necesidad de herramientas. Esto hace posible un perfecto ajuste del sistema de rueda de medición a la superficie medida. Además de la protección contra daños, el MWS120 garantiza un contacto permanente con la superficie medida. El MWS120 ofrece una superficie de la rueda adecuada para cualquier material que desee medir. Esto constituye una mejora adicional en la fiabilidad y la calidad de proceso de las mediciones lineales.

    El diseño inteligente del dispositivo permite la combinación de distintas superficies, perímetros y encoders de la rueda de medición. De esta forma se obtiene una rápida integración mecánica y eléctrica del MWS120 en el entorno de la aplicación y de la unidad de control. El encoder y la rueda de medición pueden montarse de forma flexible en ambos lados del brazo de resorte. El sistema de rueda de medición puede montarse en sentido horario o antihorario, o bien desde arriba o desde abajo con respecto a la superficie de medición: en cualquier posición, el MWS120 suministra valores precisos.

    Montaje y mantenimiento en un abrir y cerrar de ojos: el MWS120 se integra con poco esfuerzo en las instalaciones. Las correcciones en la tensión de resorte se realizan en cuestión de segundos.

    Un sistema de rueda de medición, muchas interfaces de comunicación

    El MWS120 se puede integrar fácilmente en los sistemas de control existentes. Todas las interfaces industriales habituales, como IO-Link, CANopen, SSI, interfaz incremental, EtherNet/IPTM, EtherCAT® y PROFINET, son compatibles con el sistema de rueda de medición. Tanto para tareas inteligentes como IO-Link, la parametrización móvil a través de la interfaz CANopen como para numerosas funciones de diagnóstico a través de EtherCAT® o PROFINET, el MWS120 aprovecha totalmente las posibilidades de cada entorno industrial, lo que le permite integrarse con facilidad en los procesos de la industria 4.0. También es posible la programación asistida por ordenador del MWS120 a través del software de configuración SOPAS.

    Configuración exacta: el MWS120 está disponible con múltiples interfaces, por lo que resulta apropiado para prácticamente cualquier entorno de control.

    Integrar la seguridad del futuro: gracias a la inteligencia descentralizada de IO-Link, se pueden guardar los datos de diagnóstico, ejecutar tareas inteligentes como mediciones de longitud y configurar procesos de producción de forma eficiente con los conceptos de la industria 4.0.

    Detecte los fallos a tiempo: con el estándar PROFINET dispone de numerosas funciones de diagnóstico que mejoran la fiabilidad del proceso de medición y, con ello, la disponibilidad y la productividad de la máquina.

    Como pez en el agua en cualquier entorno: gracias a la interfaz de libre elección, el MWS120 puede integrarse en los entornos de control habituales, lo que ofrece todas las posibilidades para una optimización local personalizada.

    Desde la rueda de medición hasta el sensor sin contacto: una amplia gama de mediciones lineales de material continuo o en bultos

    Tanto si es material continuo o en bultos, como si es plástico, metal, madera o textil: este dispositivo universal registra con fiabilidad la longitud, la posición y la velocidad de las superficies de objetos en movimiento. Usted decide sobre la calidad y la productividad de los procesos totalmente automáticos. Para ello SICK ofrece una amplia gama de soluciones para las mediciones lineales: desde encoders de rueda de medición con interfaz incremental o absoluta a través de encoder, sistemas de realimentación del motor y sistemas de tracción de cable hasta el sensor de movimiento sin contacto SPEETEC 1D. Este último proporciona datos de alta precisión sobre el material en bultos o continuo. Así es posible encontrar la combinación óptima entre rendimiento y rentabilidad para cada aplicación.

    El sistema de rueda de medición MWS120 es la solución para muchas mediciones habituales de material continuo y ofrece un manejo sencillo y muy diversas opciones de configuración.

    Tanto en procesos de impresión como en cortadoras, cintas transportadoras o procesos de alimentación: multitud de aplicaciones dependen de una determinación exacta de la posición y la velocidad del material continuo o en bultos. Por eso, la gama de SICK abarca encoders para los más diversos requisitos y condiciones del entorno.

    El sensor de movimiento SPEETEC 1D detecta sin contacto la longitud, posición y velocidad de objetos y superficies de todo tipo. Especialmente en aplicaciones con materiales blandos y delicados, el SPEETEC 1D consigue altos valores en seguridad de proceso y exactitud de medición.

    Medición óptica o táctil, material continuo o en bultos, interfaz incremental o IO-Link: SICK ofrece para cada desafío de medición de la posición y del movimiento la solución apropiada, contribuyendo a configurar los procesos industriales con la mayor eficiencia.

    Aplicaciones

    Resumen técnico

     
    • Resumen de los datos técnicos

      Resumen de los datos técnicos

      Recorrido de resorte, brazo de resorte± 10 mm
      Perímetro de la rueda de medida

      300 mm 1)

      200 mm 1)

      500 mm 1)

      Superficie de la rueda de medida

      Superficie de poliuretano lisa

      Superficie de poliuretano estriada

      Junta tórica NBR70

      Superficie de poliuretano granulada

      Moleteado en cruz de aluminio

      Programable– / ✔
      Interfaz de comunicación

      Incremental

      SSI

      CANopen

      IO-Link

      EtherCAT®

      EtherNet/IP™

      PROFINET

      Detalle de la interfaz de comunicaciónTTL / HTL / IO-Link V1.1 / CoE (CAN over EtherCAT®)
      Tipo de conexión

      Conector macho, M23

      Conector macho, M12

      Cable, con conector macho, M12

      Cable, con conector macho, M23

      Cable

      Conector hembra, M12

      Tensión de alimentación4,5 V ... 32 V
      Rango de temperatura de servicio–30 °C ... +80 °C 2)
      • 1) La superficie de la rueda de medida está sometida a desgaste. Este depende de la presión de apriete, el comportamiento de la aceleración en la aplicación, la velocidad de proceso, la superficie de medición, la alineación mecánica de la rueda de medida, la temperatura y las condiciones del entorno. Recomendamos comprobar regularmente la consistencia de la rueda de medida y sustituirla si es necesario.
      • 2) El valor se corresponde con el menor valor de temperatura de los productos montados. Para más información, consulte las distintas hojas de datos.
    Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

    Descargas