Perímetro de la rueda de medida
Superficie de la rueda de medida
Rango de impulsos por revolución
Ejecución del brazo de resorte
300 mm
Junta tórica NBR70
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 60
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Brazo de resorte, encoder en el lado de montaje
12 ″
Junta tórica NBR70
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1800
Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m
Brazo de resorte, montaje desde abajo con escuadra de fijación
300 mm
Junta tórica NBR70
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2400
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Brazo de resorte, montaje desde abajo con escuadra de fijación
12 ″
Plástico liso (uretano)
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 48
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Sin montaje
Sin rueda de medición
-
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Sin montaje
300 mm
Junta tórica NBR70
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2048
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Brazo de resorte, rueda de medida en el lado de montaje
300 mm
Junta tórica NBR70
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 60
Conector macho, M12, 8 polos, universal
Brazo de resorte, encoder en el lado de montaje
12 ″
Plástico liso (uretano)
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 48
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Brazo de resorte, montaje desde abajo con escuadra de fijación
12 ″
Plástico liso (uretano)
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2400
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Brazo de resorte, montaje desde abajo con escuadra de fijación
12 ″
Plástico liso (uretano)
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m
Brazo de resorte, montaje desde abajo con escuadra de fijación
12 ″
Plástico liso (uretano)
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2400
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Sin montaje
12 ″
Plástico liso (uretano)
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 48
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Contrapeso, montaje desde abajo con horquilla de montaje
12 ″
Plástico liso (uretano)
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Sin montaje
300 mm
Junta tórica NBR70
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2048
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Brazo de resorte, encoder en el lado de montaje
300 mm
Junta tórica NBR70
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1800
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Brazo de resorte, encoder en el lado de montaje
Sin rueda de medición
-
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Conector macho, M12, 8 polos, universal
Brazo de resorte, encoder en el lado de montaje
12 ″
Plástico liso (uretano)
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Montaje desde arriba con horquilla de montaje
Sin rueda de medición
-
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1800
Conector macho, M12, 8 polos, universal
Brazo de resorte, encoder en el lado de montaje
12 ″
Plástico liso (uretano)
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2048
Conector macho, M12, 4 polos, universal
Sin montaje
12 ″
Plástico liso (uretano)
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Conector macho, M12, 8 polos, universal
Sin montaje
300 mm
Junta tórica NBR70
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Conector macho, M12, 8 polos, universal
Sin montaje
12 ″
Plástico liso (uretano)
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 48
Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m
Brazo de resorte, montaje desde abajo con escuadra de fijación
12 ″
Junta tórica NBR70
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2400
Conector macho, M12, 8 polos, universal
Montaje desde arriba con horquilla de montaje
300 mm
Junta tórica NBR70
4,75 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2048
Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m
Brazo de resorte, rueda de medida en el lado de montaje