Visión general
Encoder incremental de rueda de medida potente y robusto
El compacto encoder de rueda de medición DKV60 constituye una solución económica para determinar la posición y velocidad directamente en la cinta transportadora o en los rodillos. El DKV60 consta de un encoder incremental, un rodillo de medición, una placa de montaje y un pasacables, y se suministra montado por completo. Las 2 superficies de rueda distintas permiten adaptarse a la superficie de medición.
Lo más destacado
- Sistema de medición completo premontado
- Rueda de medición con superficie moleteada o junta tórica para adaptarse a la superficie de medición
- Soporte de montaje de acero inoxidable para muelles
- Alta resolución de hasta 0,1 mm (1 … 2.000 impulsos por revolución)
- Interfaces eléctricas: Open Collector NPN, TTL/RS-422 o HTL/push-pull.
- Conexión mediante toma de cable, uso radial o axial, confeccionado con extremos libres o con conectores macho M12