Visión general
Encoder incremental de rueda de medida, programable y de alta resolución
El encoder de rueda de medida DFV60 de alta resolución constituye una solución sumamente robusta para determinar la posición y velocidad directamente en la cinta transportadora, incluso en caso de superficies de medición con altas vibraciones. El DFV60 consta de un encoder incremental con brazo de montaje y dos ruedas de medida. El brazo de resorte se puede adquirir como accesorio. Las amplias opciones de programación de la señal de salida, del impulso cero y del rango de líneas de 1 a 65.536 permiten personalizar el dispositivo según las necesidades específicas del cliente.
Lo más destacado
- Brazo de resorte orientable, de uso universal
- Rueda de 300 mm de diámetro con junta tórica de NBR70
- Brazo de montaje y ruedas de medición fabricados en aluminio
- Tensión de salida programable, posición del impulso cero, amplitud del impulso cero y número de pulsaciones.
- Conexión: conexión (eléctrica) M12 radial o conexión de cable radial/axial
- Interfaces eléctricas: 5 V y 24 V TTL/RS-422, 24 VHTL/push-pull
- Posibilidad de ajuste cero remoto