Encoder de rueda de medida
DBV50

Sistema de rueda de medida compacto con gran flexibilidad y montaje sencillo

Ventajas para el cliente

  • Sistema de rueda de medida compacto que ocupa poco espacio y con profundidad de montaje reducida
  • Recorrido del resorte grande y fuerza de presión elevada para compensar las irregularidades de la superficie de medición
  • Ajuste sencillo y repetible de la tensión previa del resorte
  • Evita los fallos del sistema limitando el recorrido del resorte para protegerlo contra sobrecargas
  • Gran capacidad de adaptación a diferentes aplicaciones mediante numerosas opciones de montaje del encoder en el brazo de resorte
  • Funcionamiento fiable gracias a un robusto encoder con carga radial elevada
  • Gran variedad de interfaces eléctricas, opciones de conexión y resoluciones

Visión general

Sistema de rueda de medida compacto con gran flexibilidad y montaje sencillo

El encoder de rueda de medida DBV50 es un sistema de rueda para la medición de los movimientos lineales. Está formado por el encoder incremental DBS50, una rueda de medida de aluminio de 200 mm de diámetro y un brazo de resorte. La resolución máxima es de 0,08 mm por impulso. El brazo de resorte tiene un desplazamiento máximo de 14 mm, una fuerza elástica máxima de 20 N y ofrece un cómodo sistema para ajustar de forma repetible la tensión previa del resorte. La limitación del recorrido del resorte protege el resorte contra sobrecargas. El encoder puede girarse y montarse en ambos lados del brazo de resorte, lo que significa que el tendido del cable puede adaptarse a la aplicación. El sistema de rueda de medida está disponible con una gran número de interfaces eléctricas, opciones de conexión y resoluciones.

Lo más destacado
  • Distancia axial: 63,5 mm
  • Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
  • Resolución: 0,08 mm por impulso, 12,5 impulsos por mm
  • Recorrido máx. del resorte: 14 mm, con limitación mecánica, fuerza máx. de resorte: 21 N
  • Rotación del encoder en pasos de 30°
  • Posibilidad de montar el encoder en ambos lados del brazo del resorte, soporte de la rueda por arriba y por abajo
  • Pretensado del resorte ajustable

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Resolución de impulsos/mm0,01 ... 12,5
    Recorrido de resorte, brazo de resorte± 3 mm
    Ejecución del brazo de resorte

    Brazo de resorte de 63,5 mm, encoder en el lado de montaje, 1 rueda de medida

    Brazo de resorte de 63,5 mm, rueda de medida en el lado de montaje, 1 rueda de medida

    Brazo de resorte de 63,5 mm con perno de montaje, encoder en el lado de montaje, 1 rueda de medida

    Perímetro de la rueda de medidaSin rueda de medición / 200 mm
    Superficie de la rueda de medidaJunta tórica NBR70
    Programable
    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Detalle de la interfaz de comunicaciónTTL / HTL / Open Collector
    Tipo de conexión

    Cable

    Cable, con conector macho, M12

    Cable, con conector macho, M23

    Tensión de alimentación4,5 V ... 30 V
    Rango de temperatura de servicio–35 °C ... +95 °C (previa solicitud)
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas