Visión general
Medición de la posición y la velocidad con la mayor precisión
La precisión, la velocidad y la dinámica desempeñan un papel especialmente importante en la medición de movimientos lineales. El sistema de medición lineal compacto TTK70 con interfaz HIPERFACE® o SSI cumple con todas estas propiedades. Su funcionamiento magnético, sus longitudes de medición y su extraordinaria resolución inauguran un amplio abanico de usos en el sector de la detección absoluta de la posición y la velocidad. El sistema de medición sin contacto consta de un cabezal de lectura compacto y de una cinta magnética. El cabezal de lectura se encarga de la recopilación de los valores de posición. La cinta magnética representa la medida materializada y está provista de una graduación magnética en una pista incremental y una pista absoluta.
Lo más destacado
- Detección absoluta y sin contacto de la posición y de la velocidad sin recorrido de referencia
- Con interfaces HIPERFACE® o SSI
- Longitudes de medida de hasta 4 m
- Apto para altas velocidades de proceso de hasta 10 m/s
- Mediciones fiables incluso en caso de suciedad o condensación en la cinta magnética
- Cabezal de lectura pequeño y compacto
- Certificado conforme a SIL2 y PL d (Interfaz HIPERFACE®)