Dirección de la conexión de cable
Diámetro de tubo/zona de atenuación/caperuza
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
CANopen
Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 5 pines
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
PWM
Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 4 polos
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
PWM
Cable de conexión, De 3 hilos, 300 mm
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
SAE J1939
Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 5 pines
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Cable de conexión, De 3 hilos, 300 mm
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Tensión
Cable de conexión, De 3 hilos, 300 mm
0 mm ... 500 mm
0,25 V DC ... 4,75 V DC
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Tensión
Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 4 polos
0 mm ... 500 mm
0,25 V DC ... 4,75 V DC
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 4 polos
0 mm ... 500 mm
-
30 mm 31f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 31H8
Radial
7 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Cable de conexión, De 3 hilos, 1.000 mm
0 mm ... 130 mm
-
30 mm 31f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 31H8
Radial
7 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 4 polos
0 mm ... 60 mm
-
30 mm 31f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 31H8
Radial
7 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Tensión
Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 4 polos
0 mm ... 200 mm
0,5 V DC ... 4,5 V DC
30 mm 31f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 31H8
Radial
7 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Tensión
Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 4 polos
0 mm ... 200 mm
0,5 V DC ... 4,5 V DC
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 polos
0 mm ... 105 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 polos
0 mm ... 250 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 polos
0 mm ... 1.065 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 polos
0 mm ... 125 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 polos
0 mm ... 405 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 polos
0 mm ... 428 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 polos
0 mm ... 670 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 polos
0 mm ... 192 mm
-
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Corriente
Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 polos
0 mm ... 260 mm
-
30 mm 31f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 31H8
Radial
7 mm / 30 mm / Plano
12 V DC (8 ... 16 V CC)
Analógica / Tensión
Cable de conexión, De 3 hilos, 300 mm
0 mm ... 200 mm
0,25 V DC ... 4,75 V DC
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Radial
10 mm / 63 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analógica / Tensión
Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 4 polos
0 mm ... 300 mm
0,5 V DC ... 9,5 V DC
48 mm 48f7 para montaje de cilindro IN - orificio de cilindro 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plano
24 V DC (8 ... 32 V CC)
SAE J1939
Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 5 pines
0 mm ... 300 mm
-