Magnetische Linear-Encoder
TTK50

Medición a velocidad máxima para motores lineales

Ventajas para el cliente

  • Desaparición del recorrido de referencia gracias al sistema de medición absoluto
  • Sin mantenimiento gracias al sistema de medición sin contacto
  • Fácil integración del sistema debido a su interfaz HIPERFACE®
  • Especialmente diseñado para su uso en accionamientos lineales directos
  • Aplicación en condiciones ambientales adversas
  • Gracias a su certificación, estos sistemas se pueden integrar de forma sencilla en un sistema de accionamiento de seguridad

Visión general

Medición a velocidad máxima para motores lineales

En las sofisticadas aplicaciones de la tecnología de accionamientos desempeñan una función fundamental la precisión, la velocidad, el dinamismo, la rigidez y un control que sea de calidad. El sistema de medición lineal TTK50 cumple todas estas características y es un sistema de realimentación del motor muy compacto con una interfaz HIPERFACE®. Su funcionamiento magnético, sus longitudes de medición y su extraordinaria resolución inauguran un amplio abanico de usos en el sector de la detección de posiciones absolutas en los motores lineales. En su interior, el TTK50 aloja un sensor de última generación y un sistema de evaluación. La pletina del sensor centrada en el plano de medición está equipada con sensores Hall sobre dos pistas paralelas. Esta disposición coincide con la división de la cinta magnética en un componente incremental y uno absoluto. Para calcular la posición absoluta durante el servicio, al arrancar el motor lineal un cabezal de lectura detecta en primer lugar la posición inicial absoluta. A continuación, a través de la posición incremental sobre la pista magnética o las señales senoidales y cosenoidales, se determina el resto de posiciones reales del accionamiento.

Lo más destacado
  • Sistema de medición de longitudes absoluto, sin contacto, sin mantenimiento, para motores lineales
  • Longitud de medición hasta 1 m
  • Apto para altas velocidades de proceso de hasta 10 m/s
  • Determinación fiable de la posición incluso en caso de suciedad y condensación en la cinta magnética
  • Placa de características electrónica y programación del valor de posición
  • Determinación de la posición absoluta, sin recorrido de referencia
  • Interfaz HIPERFACE®
  • Certificado conforme a SIL2 y PL d

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Longitud de medición0 m ... 0,94 m
    Resolución1 µm
    Tipo de conexiónCable, de 8 hilos
    Sistema de seguridad– / ✔
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas