Magnetische Linear-Encoder
STL/ETL70

Medición a máxima velocidad en accionamientos directos

Ventajas para el cliente

  • El STL/ETL70 no necesita realizar recorridos de referencia, por lo que después de una desconexión puede volver a funcionar inmediatamente.
  • Fácil montaje gracias al LED de estado que muestra la posición óptima para el sistema de realimentación del motor.
  • Montaje en prácticamente cualquier posición gracias al conector macho M12 giratorio.
  • No requiere mantenimiento gracias al principio de medición sin contacto, adiós a las paradas por desgaste.
  • Fácil integración del sistema por medio de las interfaces HIPERFACE®- o HIPERFACE DSL®.
  • Alta disponibilidad en comparación con los sistemas ópticos, también en condiciones de polvo, suciedad y humedad.

Visión general

Medición a máxima velocidad en accionamientos directos

En las modernas aplicaciones de tecnología de accionamientos, cuestiones como la precisión, la velocidad, el dinamismo y una alta rigidez juegan un papel importante. Los sistemas lineales de realimentación del motor STL/ETL70 cumplen con estos requisitos gracias a su interfaz HIPERFACE® o HIPERFACE DSL®. Su funcionamiento magnético, su larga longitud de medición de hasta 16 m y su alta resolución abren un amplio abanico de usos en el sector de la detección de posiciones absolutas. En su interior, los sistemas de realimentación del motor cuentan con la última tecnología en sensores y evaluación. Gracias a su interfaz HIPERFACE DSL®, el ETL70 es el primer sistema lineal de realimentación del motor en el mundo con tecnología monocable.

Lo más destacado
  • Sistema de medición absoluta para accionamientos directos lineales.
  • Longitudes de medición: hasta 16.384 mm
  • Altas velocidades de proceso de hasta 10 m/s
  • LED de estado
  • Sistema de medición sin contacto; distancia de lectura con la cinta magnética de hasta 0,8 mm
  • Placa de características electrónica
  • ETL70 con tecnología monocable gracias a la interfaz HIPERFACE DSL®
  • STL70 con interfaz HIPERFACE®

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Longitud de medición0 m ... 16,384 m
    Interfaz de comunicaciónHIPERFACE®, HIPERFACE DSL®
    Resolución0,448 µm / 1 µm
    Tipo de conexión

    Conector macho, M12, 8 polos, universal

    Conector macho, M12, 4 polos, universal

    Sistema de seguridad
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas