Encoders lineales
KH53

Encoder lineal Heavy Duty: para trabajar en las condiciones más duras

Ventajas para el cliente

  • Una vez instalado, el sistema puede utilizarse de inmediato y no requiere mantenimiento alguno, lo que supone un ahorro de tiempo y costes considerable
  • Determinación fiable de la posición en las condiciones ambientales más duras como, por ejemplo, la presencia de suciedad, polvo, niebla, impactos o vibraciones
  • Gran eficiencia y productividad
  • Ahorro de tiempo: en la primera puesta en servicio no es necesario efectuar ningún recorrido de referencia gracias a la medición de la posición absoluta.
  • Posicionamiento de precisión incluso en grandes tolerancias de sujeción

Visión general

Encoder lineal Heavy Duty: para trabajar en las condiciones más duras

El encoder lineal sin contacto POMUX KH53 puede medir posiciones absolutas en longitudes de hasta 1.700 m. El encoder consta de dos componentes principales: un cabezal de lectura que transmite sin contacto la posición absoluta mediante una serie de medidas materializadas dispuestas a lo largo del tramo de medición. Todos los elementos de medición constan de un determinado número de imanes permanentes. Como las distancias entre los imanes son únicas, a partir de ellas puede generarse un código de medición absoluto. Gracias a esta detección de la posición absoluta no se necesita efectuar ningún recorrido de referencia. El cabezal de lectura se pasa paralelo a las medidas materializadas a una distancia entre 25 y 55 mm. Gracias a su longitud de medición de hasta 1.700 m, el KH53 resulta especialmente indicado para su uso en grúas, sistemas de almacenamiento y transporte o vehículos ferroviarios. Este sistema utiliza una tecnología sin contacto, es decir, que funciona sin sufrir desgaste incluso en las condiciones ambientales más adversas.

Lo más destacado
  • Medición de la longitud sin contacto: aporta robustez, carece de mantenimiento y alarga la vida útil del equipo
  • Alta reproducibilidad (0,3 mm / 1 mm), alta resolución del sistema (0,1 mm)
  • Interfaces SSI y PROFIBUS
  • Determinación de la posición absoluta
  • Longitudes de medición de hasta 1.700 m
  • Apto para su uso en las condiciones ambientales más adversas
  • Alta velocidad de proceso de hasta 6,6 m/s
  • Tolerancia en la distancia entre el cabezal de lectura y el elemento de medición: hasta 55 mm ± 20 mm

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Longitud de medición0 m ... 1.700 m
    Interfaz de comunicaciónSSI, PROFIBUS DP
    Resolución0,1 mm
    Tipo de conexión

    Conector macho, M23, 12 polos

    Cable, De 12 hilos

    Conector macho, 3x, M12

    Sistema de seguridad
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas