Encoders lineales
DAX®

Encoder lineal flexible para tareas industriales

Ventajas para el cliente

  • Fácil conexión en diseños de instalación nuevos y existentes gracias a la máxima flexibilidad del sistema, espacio de montaje mínimo requerido y opciones de adaptación individual, como la compatibilidad de movimiento de retorno de imanes de posición de fabricantes específicos
  • Costes de mantenimiento mínimos gracias a su principio de medición sin mantenimiento y sin desgaste
  • Comience a trabajar sin espera: medición absoluta sin recorrido de referencia
  • Supervisión inteligente del estado que permite un mantenimiento preventivo de la máquina
  • Funcionamiento sin averías en zonas propensas a sufrir fluctuaciones en la fuente de alimentación gracias a su protección de sobretensión integrada y a la regulación de la subtensión

Selección de productos

DAX®.ui.config.teaser.header.msg

Configuración personalizada del producto

DAX®.ui.config.teaser.configuration.msg

Productos

DAX®.ui.config.teaser.productselection.msg

Mostrar todo Ocultar todo
Mostrar todo Ocultar todo
Filtrar por:

Comprobando su configuración deseada...

El resultado de la configuración no ha podido crearse todavía. Por favor, complete las entradas que faltan – las identificará por el símbolo de admiración o contacte con nosotros.

173 resultados:

Resultado 1 - 24 de 173

View:

Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 70 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Slider
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 pines
  • Margen de medida: 0 mm ... 400 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de carro
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 1.100 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Slider
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 400 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de carro
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Threaded
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Tensión
  • Salida de tensión: 10 V ... 0 V
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 pines
  • Margen de medida: 0 mm ... 550 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: descendente, señal 2: ascendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán circular
  • Resalte de rosca: Sin resalte de rosca
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Threaded
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Tensión
  • Salida de tensión: 10 V ... 0 V
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 pines
  • Margen de medida: 0 mm ... 1.100 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: descendente, señal 2: ascendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán circular
  • Resalte de rosca: Sin resalte de rosca
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Threaded
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Tensión
  • Salida de tensión: 0 V ... 10 V
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 pines
  • Margen de medida: 0 mm ... 170 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán en C
  • Resalte de rosca: Sin resalte de rosca
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Threaded
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Tensión
  • Salida de tensión: 0 V ... 10 V
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 407 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán circular
  • Resalte de rosca: Sin resalte de rosca
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Tensión
  • Salida de tensión: 0 V ... 10 V
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 50 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Slider
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 300 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán en C
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 pines
  • Margen de medida: 0 mm ... 50 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Tensión
  • Salida de tensión: 0 V ... 10 V
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 650 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Threaded
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 650 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán circular
  • Resalte de rosca: Sin resalte de rosca
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 2.286 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 2.032 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 1.200 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Slider
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Tensión
  • Salida de tensión: 0 V ... 10 V
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 pines
  • Margen de medida: 0 mm ... 800 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de carro
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Threaded
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 pines
  • Margen de medida: 0 mm ... 1.600 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán circular
  • Resalte de rosca: Sin resalte de rosca
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 pines
  • Margen de medida: 0 mm ... 100 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 500 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 450 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Pieza
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Low Profile
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 2.000 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de bloque
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Slider
  • Interfaz de comunicación: CANopen
  • Velocidad de transmisión de datos: 250 kbit/s
  • Node ID: 7F
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 pines
  • Resolución: 10 µm
  • Margen de medida: 0 mm ... 2.000 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de carro
Detalles
Comparar ahora
Encoders lineales magnetostrictivos
DAX®
  • Ejecución: DAX Slider
  • Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente
  • Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos
  • Margen de medida: 0 mm ... 2.000 mm
  • Tensión de alimentación: 24 V DC (± 20%)
  • Secuencia de las señales: Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
  • Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de imán: Imán de carro
Detalles
Comparar ahora

Resultado 1 - 24 de 173

    Visión general

    Encoder lineal flexible para tareas industriales

    Los encóderes lineales de la gama de productos DAX® son indicados para la determinación de la posición absoluta de vástagos de émbolo en cilindros hidráulicos y de movimientos lineales en plantas industriales. Gracias al uso de la tecnología magnetostrictiva, el encoder está completamente libre de desgaste y no requiere mantenimiento. Las opciones de configuración individuales permiten una integración precisa en casi cualquier aplicación. Su arquitectura de sistema flexible confiere al encoder lineal DAX® propiedades como la compatibilidad de movimiento de retorno con los imanes de posición de fabricantes específicos. Otras funciones inteligentes para la supervisión del estado permiten, por ejemplo, un mantenimiento preventivo y obtienen transparencia sobre el estado actual de la máquina. De esta forma se minimizan tiempos de parada imprevistos y se aumenta la eficiencia.

    Lo más destacado
    • Principio de funcionamiento magnetostrictivo
    • Medición de posición absoluta
    • Resolución: hasta 10 μm
    • Longitudes de medición: de 50 hasta 2.500 mm
    • Interfaces disponibles: analógica y CANopen
    • Arquitectura del sistema muy flexible
    • Funciones de diagnóstico inteligentes y supervisión del estado
    • Versiones con perfil e hidráulicas para distintas situaciones de montaje

    Aplicaciones

    Resumen técnico

     
    • Resumen de los datos técnicos

      Resumen de los datos técnicos

      Longitud de medición0,05 m ... 2,5 m
      Interfaz de comunicaciónAnalógica, CANopen
      Detalle de la interfaz de comunicaciónCorriente / Tensión
      Resolución10 µm ... 100 µm
      Tipo de conexión

      Conector macho, M12, 5 pines

      Conector macho, M12, 8 polos

      Sistema de seguridad
    Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

    Descargas