Medición sin contacto de recipientes de vidrio

En la fabricación de vidrios para recipientes predominan, en parte, altas velocidades y grandes diferencias de temperatura. El sensor de medición OC Sharp supera esos retos de forma óptima. Mide sin contacto espesores de pared y redondeces de los vidrios. Funciona con tecnología cromática confocal y, por tanto, proporciona siempre los valores medidos más precisos.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Técnica de medición confocal cromática para la máxima precisión
    • Numerosos rangos de medición desde 600 µm hasta 12 mm
    • Tecnología de detección confocal cromática para la máxima fiabilidad y precisión
    • Elevadas frecuencias de medición de hasta 4.000 Hz
    • Medición fiable sobre diversos materiales y colores
    • Medición del espesor de materiales transparentes con un único cabezal sensor (cromática confocal para espesores de capa a partir de 30 µm e interferométrica para espesores de capa a partir de 3 µm).
    • Punto de luz muy pequeño para medir los objetos más pequeños
    • Configuración cómoda con el software OC Sharp