Accesorios Conectores y cables
Tipo: DSC-1208T000025KM0
Número de artículo:
6058647
Hoja de datos de producto
Español
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japonés
한국어 – Coreano
Nederlands
Polski
Português
Русский – Ruso
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chino
Copiar enlace abreviado
Datos técnicos
Descargas
Datos aduaneros
Datos técnicos
Gama de accesorios Conector en T Tipo de conexión cabezal A Conector hembra, M12, 8 polos, Con codificación A Tipo de conexión cabezal B Conector hembra, M12, 8 polos, Con codificación A Tipo de conexión cabezal C Conector macho, M12, 8 polos, Con codificación A Material de la carcasa TPU Material, conector de enchufe cabezal A TPU Material, conector de enchufe cabezal B TPU Material, conector de enchufe cabezal C TPU Color de caja Negro Material de la tuerca de bloqueo CuZn, niquelado Material, tuerca moleteada cabezal A Latón, niquelado Material, tuerca moleteada cabezal C CuZn, niquelado Apantallamiento cabezal Sin apantallar Tensión asignada ≤ 30 V DC Carga de corriente ≤ 2 A Indicación 8 polos Temperatura ambiente durante el servicio –30 °C ... +90 °C Grado de protección IP67 1) Descripción Distribuidor en T para conectar al mismo tiempo el emisor y el receptor; distribuye el cable que viene del armario de distribución entre el emisor y el receptor Temperatura ambiente durante el servicio Cabezal –30 °C ... +90 °C
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
Asignación de PIN
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...