Contacto
Comentarios

deTec4 Core

Integración eficiente. Instalación rápida. Simplemente segura

  • Lo más destacado
    • Tipo 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Ausencia de zonas ciegas
    • Resolución: 14 mm o 30 mm
    • Altura del campo de protección de entre 300 mm y 2.100 mm
    • Medición automática de la anchura del campo de protección hasta un máximo de 15 m de alcance
    • Temperatura ambiente de servicio de –30 a +55 °C
    • Tipo de protección IP 65 e IP 67
    • Conector macho M12 compatible con Flexi Loop
    Ventajas para el cliente
    • Instalación sencilla mediante un sistema de montaje innovador y ausencia de zonas ciegas
    • Puesta en servicio rápida gracias a los indicadores LED integrados y a la medición automática de la anchura del campo de protección hasta un máximo de 15 m de alcance
    • Simplemente segura: robusta y fiable gracias a su tipo de protección IP 67 y a una temperatura ambiente de servicio de hasta –30 °C, lo que permite utilizarla en condiciones del entorno adversas
    • Estandarización inteligente: la tecnología de conexión M12 de 5 polos permite reducir costes y conectar dispositivos en serie con seguridad a través de Flexi Loop
    • Su funcionamiento básico sin necesidad de configuración permite sustituirla rápidamente para fines de mantenimiento
    deTec4 Core
    Integración eficiente. Instalación rápida. Simplemente segura

    La cortina fotoeléctrica de seguridad deTec4 Core impresiona por su nuevo sistema de soportes, su ausencia de zonas ciegas y su gran altura de campo de protección. La puesta en servicio y del mantenimiento se reduce al mínimo. El perfil redondeado de la parte trasera de la carcasa permite colocar los soportes en cualquier punto de la misma. El soporte FlexFix permite ajustar fácilmente el ángulo en ± 15°. Los indicadores LED integrados, las funciones de diagnóstico y la medición automática de la anchura del campo de protección permiten ahorrar tiempo y dinero desde la puesta en servicio. Por su tipo de protección IP 65 e IP 67, deTec4 Core también se puede usar en condiciones ambientales adversas. Además, su temperatura ambiente de servicio, de –30 °C a +55 °C, permite usarla incluso en áreas de congelados. La cortina deTec4 Core protege los dedos y las manos de forma fiable hasta el máximo nivel de rendimiento PL e. La altura del campo de protección puede estar entre 300 y 2.100 mm.

    • Resumen de los datos técnicos
      Alcance típico0 m ... 10 m / 0 m ... 15 m
      Altura del campo de protección300 mm ... 2.100 mm
      Resolución14 mm / 30 mm
      TipoTipo 4 (CEI 61496)
      Nivel de integridad de seguridad

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      Grado de protección

      IP65 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +55 °C
Seleccione sus productos
Mostrar todo Ocultar todo
Filtrar por:

52 resultados:

Resultado 1 - 24 de 52

1062904
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes QuickFix, 4 soportes FlexFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062902
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.200 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062903
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de uso para descargar, Instrucciones de montaje
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062901
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062907
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.950 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Receptor, Emisor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, 2 cables de conexión, 5 m, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062906
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.800 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062905
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.650 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, 4 soportes QuickFix, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062908
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 2.100 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Receptor, 4 soportes FlexFix, Emisor, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062896
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 300 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, 2 cables de conexión, 5 m, Instrucciones de montaje, Indicacion de seguridad, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062897
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 450 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062898
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 600 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062899
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 750 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Emisor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, Receptor, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062900
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 900 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 10 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062914
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 15 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062915
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.200 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 15 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes QuickFix, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, 4 soportes FlexFix, 2 cables de conexión, 5 m, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062916
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 15 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 2 cables de conexión, 5 m, 4 soportes QuickFix, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062917
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 15 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062918
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.650 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 15 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062919
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.800 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 15 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062920
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.950 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 15 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062921
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 2.100 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 15 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062909
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 300 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 15 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Indicacion de seguridad, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062910
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 450 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 15 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062911
deTec4 Core
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 600 mm
  • Alcance típico: 0 m ... 15 m
  • Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, Instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
  • Detalles
  • Comparar ahora

Resultado 1 - 24 de 52

safetyIQ

Descubra la protección inteligente para lograr mayor productividad

Más información
Arriba