Cuatro dimensiones tecnológicas de los sensores inteligentes:
Diagnóstico
La dimensión de diagnóstico permite mirar hacia el futuro para detectar desviaciones del proceso en una fase temprana y evitar paradas imprevistas de la instalación.
Los Smart Sensors envían una notificación, incluso de forma autónoma, si el funcionamiento seguro está en peligro. Gracias al mantenimiento preventivo, pueden crearse planes de mantenimiento flexibles adaptados a las necesidades y, por tanto, reducir los costes de servicio. No obstante, en el caso de que surgieran problemas, la causa puede determinarse fácilmente gracias a las amplias posibilidades de visualización, lo que evita los tiempos de inactividad de la instalación no previstos.