Visión general
Diseño compacto para pura fiabilidad
En la industria farmacéutica, los productos de limpieza y descontaminación extremadamente agresivos exigen productos con la máxima resistencia y robustez. La cortina fotoeléctrica de seguridad de acero inoxidable TWINOX4 ha sido diseñada específicamente para su uso en la industria farmacéutica. Su diseño está exento de bordes o ranuras lo que le hace perfecta para la protección de máquinas con elevados requisitos higiénicos. El TWINOX4 es ideal para el montaje flexible en espacios estrechos gracias a su tamaño compacto. De acero inoxidable, robusto y fácil de limpiar: estas son las características que lo distinguen.
Lo más destacado
- Resistencia a los medios mediante carcasa de acero inoxidable
- Diseño con bordes redondeados y sin muescas que permite una fácil limpieza
- Concepto Twin: emisor y receptor en la misma carcasa
- Bloqueo de rearranque, control de contactor (EDM), codificación de haces
- Tipos de protección IP 65 e IP 67