Visión general
La cortina de luz más pequeña con el nivel de protección más alto
Desde hace más de 10 años SICK lleva escribiendo historias de éxito con miniTwin: la cortina fotoeléctrica de seguridad en formato miniatura para el aseguramiento de zonas de peligro en la protección de manos y dedos. Sus dos Twin-Sticks, en los que emisor y receptor se montan por primera vez simétricamente en una carcasa compacta, han sido distinguidos en múltiples ocasiones. Uno de los Twin-Sticks se monta frente al otro girado 180 grados. Así se forma un campo de protección seguro. El formato en miniatura del miniTwin, la posibilidad de la conexión en cascada y las distintas alturas de su campo de protección ahorran superficie de producción y permiten unas grandes distancias de seguridad. Un pequeño dispositivo con grandes ventajas: funciona perfectamente incluso con alto grado de golpes y vibraciones y con temperaturas de hasta –20° C.
Lo más destacado
- Twin-Sticks: Emisor y receptor en una carcasa compacta
- Diferentes alturas del campo de protección, escalonado en tramos de 60 mm
- Diagnóstico mediante visualización del campo de protección
- Puesta en servicio y alineación con ayuda de LED de colores, configuración sin software
- Admite conexión en cascada
- Soportes específicos para cada aplicación