Cortinas fotoeléctricas de seguridad deTec / deTec4 / Par
Tipo: C4P-SA19531A00
Número de artículo:
1220135
Tipo: C4P-EA19531D00
Número de artículo:
1220161
Indicación:
Volumen de suministro de emisor y receptor sin conector de sistema. Los conectores de sistema deben adquirirse por separado. Para obtener más detalles, consulte “Accesorios”.
Hoja de datos de producto
Español
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japonés
한국어 – Coreano
Nederlands
Polski
Português
Русский – Ruso
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chino
Copiar enlace abreviado
Características
Aplicación Entorno industrial estándar Parte del sistema Par Resolución 30 mm Alcance 30 m Altura del campo de protección 1.950 mm Tiempo de respuesta 14 ms (Sin codificación)
25 ms (Código 1 o Código 2)
Ausencia de zonas ciegas Sí Sincronización Sincronización óptica Auxiliar de alineación láser integrado ✔ Tapa final con piloto señalizador integrado ✔ Elementos suministrados Emisor
Receptor
Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad
Indicacion de seguridad
Instrucciones de montaje
Instrucciones de uso para descargar
Funciones
Diseñada para fines de protección ✔ Medición automática de la anchura del campo de protección ✔ Codificación de haces ✔ Bloqueo de rearme ✔ Control de contactor (EDM) ✔ En cascada ✔ Protección inteligente para detectar la presencia de personas entre la cortina fotoelectrica de seguridad y la zona peligrosa ✔ Resolución reducida ✔ Anchura variable del campo de protección durante el funcionamiento ✔ Distinción entre personas y materiales 2 señales muting ✔
Interfaz
Conexión de sistema En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos) Conexión de ampliación En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos) Tipo de configuración Interruptores DIP en el conector de sistema Elementos de indicación LEDs Indicación del estado de sincronización de los haces superior e inferior ✔ Indicadores luminosos ✔ Salida de aviso (ADO) ✔ IO-Link ✔ Near Field Communication (NFC) ✔
Datos eléctricos
Clase de protección III (IEC 61140) Tensión de alimentación VS 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) Ondulación ≤ 10 % Consumo de energía habitual 3,96 W (DC) / 2,05 W (DC) Salidas conmutadas seguras (OSSD) Tipo de salida 2 semiconductores PNP, a prueba de cortocircuitos, con supervisión de cortocircuitos entre las salidas de conmutación 1) Estado ON, tensión de conmutación HIGH 24 V CC (UV – 2,25 V CC ... UV ) Estado OFF, tensión de conmutación LOW ≤ 2 V DC Capacidad de carga eléctrica de cada OSSD ≤ 500 mA
Salida de aviso (ADO) Tipo de salida Semiconductor PNP, a prueba de cortocircuitos 1) Tensión de salida HIGH (activa) ≥ VS – 3 V Tensión de salida LOW (inactiva) Alta resistencia Intensidad de salida HIGH (activa) ≤ 100 mA
Datos mecánica
Dimensiones Véase el dibujo acotado Material de la carcasa Perfil de aluminio extruido
Datos de ambiente
Grado de protección IP65 (CEI 60529)
IP67 (CEI 60529)
Temperatura ambiente de servicio –30 °C ... +55 °C Temperatura de almacenamiento –30 °C ... +70 °C Humedad del aire 15 % ... 95 %, sin condensación Resistencia a la fatiga por vibraciones 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (CEI 60068-2-6) Resistencia contra choques 10 g, 16 ms (CEI 60068-2-27)
Otros datos
Longitud de onda 850 nm Tipo de luz Próximo al Infrarrojo (NIR), invisible Auxiliar de alineación láser integrado ✔ Clase de láser 1 Longitud de onda 650 nm Tipo de luz Luz roja visible
Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27272704 eCl@ss 5.1.4 27272704 eCl@ss 6.0 27272704 eCl@ss 6.2 27272704 eCl@ss 7.0 27272704 eCl@ss 8.0 27272704 eCl@ss 8.1 27272704 eCl@ss 9.0 27272704 eCl@ss 10.0 27272704 eCl@ss 11.0 27272704 eCl@ss 12.0 27272704 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 46171620
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...