Cortinas fotoeléctricas de seguridad
deTec / deTec4 / Par

Detalles
C4P-SA10531A00
1220128
Detalles
C4P-EA10531D00
1220155
Indicación: Volumen de suministro de emisor y receptor sin conector de sistema. Los conectores de sistema deben adquirirse por separado. Para obtener más detalles, consulte “Accesorios”.
Copiar enlace abreviado
    • Características
      AplicaciónEntorno industrial estándar
      Parte del sistemaPar
      Resolución30 mm
      Alcance30 m
      Altura del campo de protección1.050 mm
      Tiempo de respuesta

      11 ms (Sin codificación)

      18 ms (Código 1 o Código 2)

      Ausencia de zonas ciegas
      SincronizaciónSincronización óptica
      Auxiliar de alineación láser integrado
      Tapa final con piloto señalizador integrado
      Elementos suministrados

      Emisor

      Receptor

      Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad

      Indicacion de seguridad

      Instrucciones de montaje

      Instrucciones de uso para descargar

    • Características técnicas de seguridad
      TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
      Nivel de integridad de seguridad

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      Categoría4 (ISO 13849-1)
      Performance LevelPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (probabilidad media de un potencial riesgo por fallo a la hora)
      Dispositivo individual15,3 x 10-9
      Cascada con un guest30,5 x 10-9
      Cascada con dos dispositivos guest45,6 x 10-9
      TM (tiempo de uso)20 años (ISO 13849-1)
      Estado seguro en caso de falloComo mínimo una salida conmutada segura (OSSD) se encuentra en estado de desconexión.
    • Funciones
      Diseñada para fines de protección
      Medición automática de la anchura del campo de protección
      Codificación de haces
      Bloqueo de rearme
      Control de contactor (EDM)
      En cascada
      Protección inteligente para detectar la presencia de personas entre la cortina fotoelectrica de seguridad y la zona peligrosa
      Resolución reducida
      Anchura variable del campo de protección durante el funcionamiento
      Distinción entre personas y materiales
      2 señales muting
    • Interfaz
      Conexión de sistemaEn función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos)
      Conexión de ampliaciónEn función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos)
      Tipo de configuraciónInterruptores DIP en el conector de sistema
      Elementos de indicaciónLEDs
      Indicación del estado de sincronización de los haces superior e inferior
      Indicadores luminosos
      Salida de aviso (ADO)
      IO-Link
      Near Field Communication (NFC)
    • Datos eléctricos
      Clase de protecciónIII (IEC 61140)
      Tensión de alimentación VS24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Ondulación≤ 10 %
      Consumo de energía habitual3,56 W (DC) / 1,6 W (DC)
      Salidas conmutadas seguras (OSSD)
      Tipo de salida2 semiconductores PNP, a prueba de cortocircuitos, con supervisión de cortocircuitos entre las salidas de conmutación 1)
      Estado ON, tensión de conmutación HIGH24 V CC (UV – 2,25 V CC ... UV)
      Estado OFF, tensión de conmutación LOW≤ 2 V DC
      Capacidad de carga eléctrica de cada OSSD≤ 500 mA
      Salida de aviso (ADO)
      Tipo de salidaSemiconductor PNP, a prueba de cortocircuitos 1)
      Tensión de salida HIGH (activa)≥ VS – 3 V
      Tensión de salida LOW (inactiva)Alta resistencia
      Intensidad de salida HIGH (activa)≤ 100 mA
      • 1) Válido para las tensiones dentro de un rango de –30 V a +30 V.
    • Datos mecánica
      DimensionesVéase el dibujo acotado
      Material de la carcasaPerfil de aluminio extruido
    • Datos de ambiente
      Grado de protección

      IP65 (CEI 60529)

      IP67 (CEI 60529)

      Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +55 °C
      Temperatura de almacenamiento–30 °C ... +70 °C
      Humedad del aire 15 % ... 95 %, sin condensación
      Resistencia a la fatiga por vibraciones5 g, 10 Hz ... 55 Hz (CEI 60068-2-6)
      Resistencia contra choques10 g, 16 ms (CEI 60068-2-27)
    • Otros datos
      Longitud de onda850 nm
      Tipo de luzPróximo al Infrarrojo (NIR), invisible
      Auxiliar de alineación láser integrado
      Clase de láser1
      Longitud de onda650 nm
      Tipo de luzLuz roja visible
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027272704
      eCl@ss 5.1.427272704
      eCl@ss 6.027272704
      eCl@ss 6.227272704
      eCl@ss 7.027272704
      eCl@ss 8.027272704
      eCl@ss 8.127272704
      eCl@ss 9.027272704
      eCl@ss 10.027272704
      eCl@ss 11.027272704
      eCl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Dibujos técnicos

    C4P-SA10531A00, C4P-EA10531D00
    Esquema de dimensiones
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance