Visión general
Preparado para zona Ex
La cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 Fusion Ex encapsulada en una carcasa protegida contra explosiones y resistente a la presión está especialmente diseñada y homologada para los altos requisitos de seguridad en atmósferas potencialmente explosivas según ATEX, IECEx y NEC. Confeccionado con cable y completamente montado en la carcasa, el sistema completo también cuenta con la certificación UL y representa una oferta excepcional y única en el mercado.
Lo más destacado
- Certificado para emplear en atmósferas potencialmente explosivas según ATEX, IECEx y NEC mediante carcasa protegida contra explosiones
- Protección de acceso con distinción entre personas y materiales, sin muting
- Protección del punto de peligro con cegado fijo opcional
- Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm