Visión general
Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas
La cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 Fusion ATEX II 3G/3D protege los puntos y las zonas de peligro de forma económica y fiable, incluso en atmósferas potencialmente explosivas. Funciones como el bloqueo de rearranque y el control de contactor hacen que la integración en la máquina sea muy sencilla. Diversos adaptadores de sujeción y accesorios inteligentes posibilitan un montaje flexible. La alineación y el diagnóstico son muy rápidos gracias al acreditado indicador de 7 segmentos. C4000 Fusion ATEX II 3G/3D protege eficazmente los puntos de peligro en atmósferas potencialmente explosivas hasta una altura de campo de protección de 1.800 mm.
Lo más destacado
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonas 2/22)
- ATEX para gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
- ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Indicador de 7 segmentos
- Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
- Codificación de haces para una asignación precisa de sistemas
- Configuración y diagnóstico mediante PC