Visión general
Seguridad en entornos explosivos
La carcasa con cápsula resistente a la presión para las cortinas fotoeléctricas de seguridad se ha diseñado y autorizado para aplicaciones en zonas de peligro conforme a ATEX, para gas: II 2 G Ex d IIB T6 Gb, para polvo: II 2 D Ex tb IIIC T 56 °C Db. NFPA 70/NEC 500, Clase I, Div. 1, Grupos C y D, Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G y Clase III, Div. 1. La carcasa es compatible con numerosas cortinas fotoeléctricas de seguridad de SICK y es idónea para aplicaciones como cabinas de pintura, silos de cereales, instalaciones de la industria química, etc. La combinación de carcasa con cápsula resistente a la presión y cortina fotoeléctrica de seguridad se ha sometido a las pruebas correspondientes y se encuentra en las listas UL. Su solución de seguridad cumple, por tanto, con fiabilidad todos los estándares de seguridad requeridos y todas las exigencias normativas.
Lo más destacado
- ATEX para gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX para polvo: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 Clase I, Div. 1, Grupos C y D
- NFPA 70/NEC 500 Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G
- NFPA 70/NEC 500 Clase III, Div. 1
- Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm
- Resolución: 30 mm
- Alcance: 16 m