Automatización eficiente

Diagnósticos innovadores para tiempos de parada cortos

Gracias a las amplias posibilidades de diagnóstico, la cortina fotoeléctrica de seguridad deTec permite una alta disponibilidad de la máquina para la protección de zonas de peligro. Ahorre tiempo adicional durante la resolución de problemas: la información de estado de la cortina fotoeléctrica de seguridad puede leerse eficazmente a través de una interfaz IO-Link y NFC.

Selección de productos

Seguro, inteligente y eficiente

Automatización con sensores de seguridad inteligentes

Gracias a su comunicación eficiente, los sensores inteligentes de SICK garantizan unos procesos estables, además de flexibilidad y transparencia. A través de IO-Link recibirá además información constante sobre sus dispositivos, lo que optimiza el diagnóstico y aumenta la disponibilidad de la instalación. Esto significa para usted mejores niveles de eficiencia, una mayor flexibilidad y una mejor planificación de los mantenimientos de la instalación.

Más

Flujo de material no alterado

Productividad gracias al muting

¿Necesita introducir o sacar material de su instalación, pero impedir la entrada de los operarios? La diferenciación segura hombre-material garantiza un flujo de material productivo a la vez que protege a su personal.

Selección de productos

Columnas de dispositivos y de espejos

Accesorios inteligentes para la protección de zonas y accesos

Gane en economía y en rapidez: montaje seguro y estable de las columnas de unidad de SICK simplemente atornillándose al suelo. Con menos cortinas fotoeléctrica de seguridad activas y columnas de espejo de rápida instalación se obtiene una protección de múltiples lados.

Selección de productos
Automatización eficiente
Seguro, inteligente y eficiente
Flujo de material no alterado
Columnas de dispositivos y de espejos

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

1.739 resultados:

Resultado 1 - 8 de 1739

Cortinas fotoeléctricas de seguridad
miniTwin
  • Parte del sistema: 1 Twin-Stick
  • Uso: miniTwin4 como equipo autónomo
  • Tipo de sistema de fijación: Soporte O-Fix
  • Nivel de seguridad: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolución: 24 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura del campo de protección: 1.200 mm
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
miniTwin
  • Parte del sistema: 1 Twin-Stick
  • Uso: miniTwin4 como equipo autónomo, miniTwin4 como último guest para cascada de 2 y de 3
  • Tipo de sistema de fijación: Soporte C-Fix o L-Fix
  • Nivel de seguridad: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolución: 34 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura del campo de protección: 1.140 mm
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
miniTwin
  • Parte del sistema: 1 Twin-Stick
  • Uso: miniTwin4 como equipo autónomo, miniTwin4 como último guest para cascada de 2 y de 3
  • Tipo de sistema de fijación: Soporte C-Fix o L-Fix
  • Nivel de seguridad: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolución: 14 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura del campo de protección: 1.140 mm
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
miniTwin
  • Parte del sistema: 1 Twin-Stick
  • Uso: miniTwin4 como equipo autónomo
  • Tipo de sistema de fijación: Soporte O-Fix
  • Nivel de seguridad: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolución: 14 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura del campo de protección: 780 mm
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
miniTwin
  • Parte del sistema: 1 Twin-Stick
  • Uso: miniTwin4 como equipo autónomo
  • Tipo de sistema de fijación: Soporte O-Fix
  • Nivel de seguridad: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolución: 14 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura del campo de protección: 1.020 mm
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
miniTwin
  • Parte del sistema: 1 Twin-Stick
  • Uso: miniTwin4 como equipo autónomo
  • Tipo de sistema de fijación: Soporte O-Fix
  • Nivel de seguridad: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolución: 14 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura del campo de protección: 960 mm
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
miniTwin
  • Parte del sistema: 1 Twin-Stick
  • Uso: miniTwin4 como equipo autónomo, miniTwin4 como último guest para cascada de 2 y de 3
  • Tipo de sistema de fijación: Soporte C-Fix o L-Fix
  • Nivel de seguridad: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolución: 24 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura del campo de protección: 1.020 mm
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
miniTwin
  • Parte del sistema: 1 Twin-Stick
  • Uso: miniTwin4 como equipo autónomo, miniTwin4 como último guest para cascada de 2 y de 3
  • Tipo de sistema de fijación: Soporte C-Fix o L-Fix
  • Nivel de seguridad: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolución: 34 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura del campo de protección: 1.020 mm
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos
Detalles
Comparar ahora
Pieza

Resultado 1 - 8 de 1739

Ventajas

Automatizado flexible

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad de SICK constituyen una protección fiable de las personas. Están especialmente indicadas para la vigilancia de zonas de peligro, accesos y puntos de peligro, y aumentan la disponibilidad de la máquina gracias a una amplia gama de funciones, para ofrecer un alto nivel de protección a sus operarios sin sacrificar la productividad y la eficiencia.

Producto recomendado deTec

Smart Box Detection Con Smart Box Detection los objetos rectangulares pueden ser detectados con fiabilidad. Para la seguridad de sus operarios, el campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad deTec4 permanece continuamente activo por encima del objeto que pasa.
Protección inteligente para detectar la presencia de personas entre la cortina fotoelectrica de seguridad y la zona peligrosa La función de protección contra acceso posterior inteligente evita que las personas se sitúen en la zona de peligro sin ser advertidas. Los objetos que caen aleatoriamente se detectan como tales y el proceso de producción no se interrumpe, lo que supone una alta disponibilidad de su máquina.

Alta disponibilidad mediante seguridad inteligente

Con una tecnología innovadora y un concepto de dispositivo inteligente, las cortinas fotoeléctricas de seguridad de SICK permiten aumentar la productividad. Las funciones avanzadas garantizan una alta disponibilidad permanente de sus máquinas e instalaciones. La atención se centra siempre en un objetivo: la protección de sus operarios.
Funciones seguras

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad le ofrecen una amplia gama de ventajas para la seguridad de los procesos, empezando por una puesta en servicio sencilla con la ayuda del concepto de conexión estandarizado y un montaje rápido gracias al diseño uniforme de la carcasa. Además, los sensores ofrecen una protección fiable de los dedos y las manos, así como la ausencia de zonas ciegas.

Producto recomendado deTec

Numerosas posibilidades de automatización

Con anchura variable del campo de protección, una resolución reducida y una protección contra acceso posterior inteligente, las cortinas fotoeléctricas de seguridad apoyan los procesos automatizados en entornos industriales. Las funciones integradas para la diferenciación hombre-material y la medición de la altura también garantizan la coherencia de los procesos.

Producto recomendado deTec

Procesamiento inteligente de los haces

Para evitar falsas paradas involuntarias y garantizar una alta disponibilidad de su máquina o instalación, las cortinas fotoeléctricas de seguridad de SICK le ofrecen un procesamiento inteligente de los rayos. Detectan palés, zonas en blanco o muestras de objetos completos.

Producto recomendado C4000 Fusion

Producto recomendado C4000 Advanced

Máxima productividad gracias a una gama de funciones bien planeado

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad de SICK ofrecen una supervisión segura de los accesos y las zonas de peligro y facilitan su proceso de producción. Se instalan rápidamente, son fáciles de configurar y permiten un diagnóstico continuo durante la producción en curso, así como una comunicación sin fisuras dentro de la red. Benefíciese de un alto nivel de automatización gracias a la transparencia del proceso, de una alta disponibilidad de la máquina gracias al mantenimiento preventivo y de una cómoda lectura de datos mediante el mantenimiento remoto.
Ahorro de tiempo y costes

Elija el concepto de caja y la gama de funciones adecuadas para su aplicación. Las cortinas fotoeléctricas de seguridad le ofrecen opciones de conexión flexibles y un diseño de carcasa bien pensado hasta el formato miniatura.

Producto recomendado miniTwin

Todo bajo control

Benefíciese de la intuitiva pantalla de estado y obtenga una rápida visión general. Los elementos de visualización le ayudan, por ejemplo, durante la configuración y la alineación. Además, el estado de la máquina puede visualizarse mediante un indicador luminoso opcional.

Producto recomendado deTec

Mantenimiento móvil

La comunicación eficiente a través de IO-Link permite una rápida integración de los dispositivos en la red. El núcleo de los procesos de resolución de fallos es un diagnóstico rápido y sencillo mediante IO-Link y NFC en tiempo real. Con ayuda de la aplicación gratuita SICK Safety Assistant podrá leer los datos de configuración y diagnóstico cómodamente en su smartphone.

App SICK Safety Assistant

Las influencias externas no le afectan

Polvo, suciedad, agua, detergentes o atmósferas explosivas: en su campo de aplicación, las cortinas fotoeléctricas de seguridad están sometidas a múltiples influencias externas. Con los grados de protección IP65, IP67, IP69K y con materiales de carcasa robustos y estancos, están perfectamente equipados para ello. Esto significa que también cumplen las elevadas normas de higiene en la producción de alimentos.
Hermético sin fisuras

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad se limpian rápidamente y gozan de una larga duración. El grado de protección IP69K significa una estanqueidad eficaz contra la penetración de influencias dañinas tales como suciedad, agua o polvo en la carcasa del sensor.

Producto recomendado deTec

Admite cargas explosivas

Los entornos especiales, como las atmósferas potencialmente explosivas, requieren de carcasas robustas y fiables protegidas contra explosiones según los estándares de seguridad internacionales. SICK le ofrece para ello sus cortinas fotoeléctricas de seguridad que cumplen con los requisitos de las categorías ATEX 3GD y 2GD.

Producto recomendado deTec

Diseño convincente

Gracias a la resistencia de los materiales y a la facilidad de limpieza de la carcasa, las variantes con carcasa de acero inoxidable garantizan una alta disponibilidad de la máquina y la calidad de la producción en zonas higiénicas.

Producto recomendado TWINOX4

Combinación inteligente con columnas de unidades y de espejos

Cuando las cortinas fotoeléctricas de seguridad topan con sus límites en opciones de montaje y protección de los dispositivos, ahí es donde se emplean las columnas de espejo y de unidad. Para una protección multilateral en los centros de mecanizado o en esclusas de materiales con solo un par de sensores, las columnas de unidades combinadas con las columnas de espejos constituyen una solución ideal. Combinan un diseño robusto y compacto con una alta estabilidad. Además, son de uso universal y no requieren ningún tipo de cableado adicional.

Producto recomendado: columnas de unidades con ranuras exteriores

Producto recomendado: columna de espejo con espejo continuo

Descargas